TIDA-01519

低 BOM コストとバッテリ バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス デザイン

TIDA-01519

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、一酸化炭素 (CO) および火災警報検出器リファレンス デザインで、一般的なアラーム音を識別し、検出された場合はワイヤレス機能でユーザーに通知します。このデザインは、ホーム オートメーションおよび「スマートな」環境センシングを目的にしています。FFT 電力スペクトル密度分析に基づいて、3kHz または 520Hz の信号周波数が識別されると、このシステムはアラームが発生しているかどうかを判定します。その後で、そのアラームが家屋所有者の可聴範囲外であった場合、センサからクラウドへの接続機能を使用して家屋所有者に通知します。

特長
  • 3kHz および 520Hz のアラーム目標周波数
  • CO アラームと火災警報の検出
  • 低い BOM コスト デザイン
  • アラームとの近接度に基づいてマイクのゲインを変更可能
  • センサからクラウドへの構成のために、Sub-1GHz ワイヤレス通信に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU398.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRT52.PDF (440 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT51.PDF (20 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT54.ZIP (1461 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDX5.ZIP (2095 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT53.PDF (2093 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRT50.PDF (1493 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS27081A調整可能な立ち上がり時間、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS780ピン選択可能なデュアルレベル出力電圧、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV2313デュアル、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCDX6 — TIDA-01519_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01519 低 BOM コストとバッテリ バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDX6 TIDA-01519_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/10/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01519 低 BOM コストとバッテリ バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdx6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdx6/tidcdx6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDX6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド BOMコストが低く、バッテリ・バックアップ内蔵の、火災および一酸 化炭素警報検出器のリファレンス・デザイン 英語版 2017/10/11

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00484 10 年以上のコイン型電池寿命を実現するSub-1GHz スター ネットワーク用の湿度および温度センサ ノード TIDA-01476 センサとクラウドとのネットワークを可能にする低消費電力、ワイヤレスPIRモーション検出器のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。