ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS784-Q1

アクティブ

車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.65 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Fixed output options (V) 0.75, 0.8, 0.85, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 61.8, 184.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 115 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.65 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.75 Fixed output options (V) 0.75, 0.8, 0.85, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 5 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 61.8, 184.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 115 Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:1.65V~6.0V
  • 利用可能な出力電圧:
    • 可変オプション:1.2V~5.5V
    • 固定オプション:0.65V~5.0V
  • 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
  • 50dB の PSRR (100kHz 時)
  • 低 IQ:25µA (標準値):
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 3.3VOUT、300mA 時に 115mV (最大値)
  • 500µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • パッケージ
    • 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
    • 5 ピン SOT-23
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:1.65V~6.0V
  • 利用可能な出力電圧:
    • 可変オプション:1.2V~5.5V
    • 固定オプション:0.65V~5.0V
  • 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
  • 50dB の PSRR (100kHz 時)
  • 低 IQ:25µA (標準値):
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 3.3VOUT、300mA 時に 115mV (最大値)
  • 500µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • パッケージ
    • 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
    • 5 ピン SOT-23

TPS784-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA を供給できる小型低静止電流 LDO です。

出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS784-Q1 は 1.65V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。

TPS784-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより制御された起動を実現できるため、突入電流が少なくなり、小さい容量の入力コンデンサを使用できます。

TPS784-Q1 は、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電するためのアクティブ・プルダウン回路を備えています。

TPS784-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA を供給できる小型低静止電流 LDO です。

出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS784-Q1 は 1.65V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。

TPS784-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより制御された起動を実現できるため、突入電流が少なくなり、小さい容量の入力コンデンサを使用できます。

TPS784-Q1 は、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電するためのアクティブ・プルダウン回路を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV733P-Q1 アクティブ 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Wider output voltage and cost-optimized solution
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS785-Q1 アクティブ 車載対応、1A、高精度、調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Alternative solution at higher current (1 A)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS784-Q1 車載用、300mA、高 PSRR、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ、イネーブル付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 3月 3日
機能安全情報 TPS784-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMEA PDF | HTML 2022年 9月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板

AWR2E44PEVM は、AWR2E44P ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。このEVMキットには、オンチップの ARM® Cortex-R5F® コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AWRL6844EVM — AWRL6844 評価基板

テキサス インスツルメンツの xWRL6844EVM は、xWRL6844 ミリ波レーダーセンサ向けの使いやすい評価基板です。xWRL6844EVM は、スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャと信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続の両方をサポートしています。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の ARM® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIPA-020001 — AutoChips™ 搭載の AC8025 SoC を使用した電源設計

このコンセプト検証では、電源管理 IC (PMIC) を搭載した AC8025 (AutoChips™ から) システム オン チップ (SoC) 電源レール用のディスクリート電源設計に関する設計上の考慮事項について詳しく説明します。この設計には、TPS6593-Q1 PMIC、TPS628502-Q1、同期降圧コンバータと TPS745-Q1 低ドロップアウト (LDO) レギュレータが使用されます。元の電源はバッテリです。バッテリ電圧を変換して、5V または 3.8V バスを調整します。LM25149-Q1 はバッテリ電圧を変換することでバスの電圧を調整します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス デザイン

この車載レーダー向けリファレンス デザインは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー センサ モジュールを提示します。このデザインは、2 個の AWR2243 デバイスを使用するカスケード アレイと、AM2732R レーダー プロセッサを搭載しています。このカスケード接続レーダー構成で、1 次側デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 1 次側デバイスと 2 次側デバイスの両方に分配するので、これら 2 つのデバイスを単一の無線周波数 (RF) トランシーバとして動作させることができます。その結果、最大 6 個の送信 (TX) アンテナ素子と最大 8 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ