データシート
TPS793-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 固定オプションと可変オプションが用意されています
- 高 PSRR:100kHz 時に 43dB (従来のチップ)
- 高 PSRR:100kHz 時に 39dB (新しいチップ)
- 高速起動:50µs (従来チップ)
- 500µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減 (新しいチップ)
- 2.2µF のセラミックコンデンサで安定動作
- 全負荷時の非常に低いドロップアウト 112mV (代表値)
- パッケージ:
- 6 ピン SOT-23
- 5 ピン SOT-23
TPS793-Q1 は、低ドロップアウト (LDO)、ローパワー、リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、高い電源除去比 (PSRR)、超低ノイズ、高速起動、優れたラインおよび負荷過渡応答を特長としています。TPS793-Q1 は、200mA を供給するスモールアウトラインの SOT-23 パッケージで供給されます。
TPS793-Q1 はポストレギュレーションアプリケーション向けに設計されており、3.3V などの一般的な電圧レールをサポートする、固定および可変のオプションを提供します。低ノイズで PSRR 性能が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。
TPS793-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するための、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力はシステムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートでは起動を制御して突入電流を少なくできるため、小さい容量の入力コンデンサを使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS793-Q1 車載、超低ノイズ、高 PSRR、高速 RF、200mA、低ドロップアウトリニアレギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2025年 8月 22日 |
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00223 — オートモーティブ・オーディオ I2S、同軸使用クラス D アンプ・リファレンス・デザイン
This reference design is an I²S/TDM-based, low-cost, easy-to-use alternative to fiber optics/analog copper wire for connecting an automotive (sound) control panel to an output stage/power amplifier. Supporting I²S as well as TDM, it is capable of transmitting digital audio signal to 16 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。