TIDA-00223

オートモーティブ・オーディオ I2S、同軸使用クラス D アンプ・リファレンス・デザイン

TIDA-00223

設計ファイル

概要

This reference design is an I²S/TDM-based, low-cost, easy-to-use alternative to fiber optics/analog copper wire for connecting an automotive (sound) control panel to an output stage/power amplifier. Supporting I²S as well as TDM, it is capable of transmitting digital audio signal to 16 independent channels of speakers with each channel output of 80W at 4Ω. It also supports bidirectional communication with the control unit or processor via I²C, over a single shielded twisted pair (STP) or coaxial. Furthermore, the TIDA-00223 reference design enables fast implementation with power supply included, and it has all the protection and diagnostics requirements needed in modern cars.

特長
  • Wide input voltage range: off battery 6V to 40V power supply
  • The design consists of two boards:
    * SAT0084 (FPD-LINK III and audio amplifier)
    * SAT0085 (600W power solution)
  • Audio Serializer/Deserializer support I2S and TDM audio for up to 16 audio channels
  • Audio plus bidirectional I²C and GPIO control over a single STP or coaxial cable, eliminating the need for a local microcontroller
  • Power over Coax to run distributed microphone
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU463.PDF (257 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU462.PDF (664 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR943.PDF (729 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR944.PDF (721 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR948.PDF (376 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR945.PDF (664 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR949.PDF (408 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR941.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR942.PDF (115 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR947.ZIP (11629 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR951.ZIP (4192 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC537.ZIP (1155 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC538.ZIP (363 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR946.PDF (7074 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR950.PDF (2800 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR939.PDF (392 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR940.PDF (231 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936Q-Q1車載向け、逆電圧保護機能搭載、50mA、バッテリ直結対応 (60V)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
カウンタ

CD4017B10 デコード出力、CMOS 10 進カウンタ

データシート: PDF
DC/DC converters

LM34919C-Q1車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF
オーディオ DAC

PCM5102A-Q1車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS DirectPath™、112dB オーディオ ステレオ DAC

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5001-Q13.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5122-Q1車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UA102-Q1マルチチャネル デジタル オーディオ デシリアライザ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UA101-Q1車載向け、マルチチャネル、デジタル オーディオ シリアライザ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430F225216KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、1 個のオペアンプ、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00223 Overview 2014/07/29
* 試験報告書 TIDA-00223 Test Results 2014/07/29