ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A10

アクティブ

イネーブル搭載、300mA、低い VIN (0.75V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 110 PSRR at 100 KHz (dB) 36 Iq (typ) (mA) 0.0016 Thermal resistance θJA (°C/W) 169.4, 188.8 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 110 PSRR at 100 KHz (dB) 36 Iq (typ) (mA) 0.0016 Thermal resistance θJA (°C/W) 169.4, 188.8 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKA) 5 0.8814 mm² 1.13 x 0.78 WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 非常に低い入力電圧範囲: 0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失
    • 300mA (VOUT > 1.0V)で70mV (最大値)、YKAパッケージ
  • 低い静止電流
    • VIN IQ = 1.6µA(標準値)
    • VBIAS IQ = 6µA(標準値)
  • すべての負荷、ライン、温度範囲での精度: 1.5%
  • 高いPSRR:1kHzにおいて60dB
  • 固定出力電圧で利用可能
    • 0.5V~3.0V (50mV刻み)
  • VBIAS範囲: 1.7V~5.5V
  • パッケージ
    • 0.74mm×1.09mm WCSP-5
    • 1.50mm×1.50mm WSON-6
  • VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲: 0.75V~3.3V
  • 非常に低いドロップアウトで最小限の電力損失
    • 300mA (VOUT > 1.0V)で70mV (最大値)、YKAパッケージ
  • 低い静止電流
    • VIN IQ = 1.6µA(標準値)
    • VBIAS IQ = 6µA(標準値)
  • すべての負荷、ライン、温度範囲での精度: 1.5%
  • 高いPSRR:1kHzにおいて60dB
  • 固定出力電圧で利用可能
    • 0.5V~3.0V (50mV刻み)
  • VBIAS範囲: 1.7V~5.5V
  • パッケージ
    • 0.74mm×1.09mm WCSP-5
    • 1.50mm×1.50mm WSON-6
  • VOUTが単調増加するソフトスタートを内蔵
  • アクティブ出力放電

TPS7A10は超小型で静止電流が低い、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)であり、300mAを供給可能で、AC特性(負荷、ライン過渡応答)が非常に優れています。入力範囲は0.75V~3.3V、出力範囲は0.5V~3.0Vで、全負荷/ライン/温度範囲で1.5%という非常に高い精度を実現しています。この性能は、最新のMCUやアナログ・センサの低いコア電圧を供給するには理想的です。

主電源路はVINを経由し、出力電圧+70mVという低い電源に接続できます。VBIASレールを追加してLDOの内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。VINとVBIASで消費される静止電流は非常に低く、それぞれ1.6µA、6µAです。IQが低く、超低ドロップアウトであることから、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。例えば、VINを高効率のDC/DC降圧レギュレータの出力とし、VBIASピンを充電式バッテリに接続できます。

また、オフ時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路を内蔵しており、既知の起動状態を確保できます。

TPS7A10は超小型の5ピンDSBGA (YKA)パッケージで供給されるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。TPS7A10は6ピンWSON (DSE)パッケージでも供給されます。


TPS7A10は超小型で静止電流が低い、低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)であり、300mAを供給可能で、AC特性(負荷、ライン過渡応答)が非常に優れています。入力範囲は0.75V~3.3V、出力範囲は0.5V~3.0Vで、全負荷/ライン/温度範囲で1.5%という非常に高い精度を実現しています。この性能は、最新のMCUやアナログ・センサの低いコア電圧を供給するには理想的です。

主電源路はVINを経由し、出力電圧+70mVという低い電源に接続できます。VBIASレールを追加してLDOの内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。VINとVBIASで消費される静止電流は非常に低く、それぞれ1.6µA、6µAです。IQが低く、超低ドロップアウトであることから、消費電力が重視される用途でソリューションの効率を高めることができます。例えば、VINを高効率のDC/DC降圧レギュレータの出力とし、VBIASピンを充電式バッテリに接続できます。

また、オフ時に出力を高速放電するアクティブ・プルダウン回路を内蔵しており、既知の起動状態を確保できます。

TPS7A10は超小型の5ピンDSBGA (YKA)パッケージで供給されるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。TPS7A10は6ピンWSON (DSE)パッケージでも供給されます。


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7A02 アクティブ 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Much lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A03 アクティブ ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Much lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A05 アクティブ イネーブル搭載、200mA、超低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ 35% lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A25 アクティブ パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Higher max VIN with similar IQ.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A10 300mA、低VIN、低VOUT、超低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 27日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
技術記事 How LILO LDOs increase system efficiency PDF | HTML 2018年 8月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A10 Evaluation Module User's Guide 2018年 2月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA、低静止電流(IQ)、超低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS7A10EVM-004 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A10, which is a 300-mA low-Vin, low-Vout, low-dropout (LDO) voltage regulator.

The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A1006P PSpice Transient Model

SBVM874.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1006P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM861.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1008P PSpice Transient Model

SBVM858.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1008P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM870.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A10105P PSpice Transient Model

SBVM873.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A10105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM877.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1010P PSpice Transient Model

SBVM860.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1010P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM859.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1011P PSpice Transient Model

SBVM871.ZIP (86 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1011P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM876.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1012P PSpice Transient Model

SBVM879.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1012P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM866.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1015P PSpice Transient Model

SBVM875.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1015P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM865.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1018P PSpice Transient Model

SBVM868.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1018P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM878.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1025P PSpice Transient Model

SBVM867.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1025P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM869.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1028P PSpice Transient Model

SBVM864.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1028P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM862.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1030P PSpice Transient Model

SBVM872.ZIP (70 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1030P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM863.ZIP (3 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01566 — ウェアラブル / IoT 向け、軽負荷時効率の高い低ノイズ電源のリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates an ultra-small power supply solution (8.5 mm2 total) for an efficient and low-noise rail in portable personal electronic devices, such as wearables, smart watches, smartphones, headsets, headphones, earbuds, and camera modules. A low dropout (LDO) linear (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKA) 5 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ