ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20U

アクティブ

75mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.075 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.8, 2.5, 3, 3.1, 3.3, 4.1, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3, 3.1, 3.3, 4.1 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 201.4 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.6 Iout (max) (A) 0.075 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.8, 2.5, 3, 3.1, 3.3, 4.1, 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3, 3.1, 3.3, 4.1 Noise (µVrms) 7 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 201.4 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCK) 4 0.379456 mm² 0.616 x 0.616
  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
    • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 高 PSRR:1kHz 時に 89dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 75mA で 95mV (最大値) (VOUT = 1.5V~5.5V)
  • 小さい突入電流
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定
  • 0.616mm × 0.616mm DSBGA パッケージ
  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
    • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 高 PSRR:1kHz 時に 89dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 75mA で 95mV (最大値) (VOUT = 1.5V~5.5V)
  • 小さい突入電流
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定
  • 0.616mm × 0.616mm DSBGA パッケージ

TPS7A20U は、75mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20U は、低ノイズ、高 PSRR、非常に優れた負荷およびライン過渡性能を実現するよう設計されています。この性能は、RF およびその他の敏感なアナログ回路の要件を満たしています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20U は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20U は、静止電流が小さいという利点も備えており、バッテリ駆動のアプリケーションに適した設計になっています。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応する TPS7A20U は、さまざまなアプリケーションを柔軟にサポートできます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。

TPS7A20U は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧の低下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

TPS7A20U にはスマート イネーブル入力回路があり、内部で制御されるプルダウン抵抗によって LDO をディセーブル状態に維持できます。EN ピンがフローティングのままであっても LDO はディセーブル状態を維持するので、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品が不要になります。

TPS7A20U は、75mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20U は、低ノイズ、高 PSRR、非常に優れた負荷およびライン過渡性能を実現するよう設計されています。この性能は、RF およびその他の敏感なアナログ回路の要件を満たしています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20U は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20U は、静止電流が小さいという利点も備えており、バッテリ駆動のアプリケーションに適した設計になっています。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲に対応する TPS7A20U は、さまざまなアプリケーションを柔軟にサポートできます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。

TPS7A20U は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧の低下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

TPS7A20U にはスマート イネーブル入力回路があり、内部で制御されるプルダウン抵抗によって LDO をディセーブル状態に維持できます。EN ピンがフローティングのままであっても LDO はディセーブル状態を維持するので、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品が不要になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A20U 75mA、低ノイズ、低 IQ、高 PSRR LDO データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A20U PSPICE Model

SBVMA05.ZIP (97 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCK) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ