TPS7A21
- 超低 IQ:6.5µA
- 入力電圧範囲:2.0V~6.0V
- 出力電圧範囲:0.8V~5.5V (50mV 刻み)
- 高 PSRR:1kHz 時に 91dB
- 低い出力電圧ノイズ:7.7µVRMS
- 低いドロップアウト:
- 500mA 出力時に 175mV (最大値) (2.5V の VOUT の場合)
- スマート EN プルダウン
- 出力電圧許容誤差:
- ±1.5% (ライン、負荷、温度)
- 幅広いセラミック・コンデンサをサポート:
- 1µF~200µF
- 動作時接合部温度:–40℃~+125℃
- パッケージ:
-
0.602mm × 0.602mm パワー DSBGA
-
TPS7A21 は、500mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータです。このデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷およびライン過渡応答を特長とし、RF やその他の外部からの影響を受けやすいアナログ回路の要件に対応できます。革新的な設計手法により、外部ノイズ・バイパス・コンデンサを追加しなくても低ノイズ性能を実現します。低静止電流の TPS7A21は、バッテリ駆動のシステムに最適な選択肢です。2.0V~6.0V の入力電圧範囲と、0.8V~5.5V の出力電圧範囲は、さまざまなシステム要件に対応しています。内部の高精度リファレンス電圧回路により、非常に優れた精度が得られます。負荷、ライン、温度の変化に対する最大出力電圧許容誤差は 1.5% です。
内部のソフトスタート回路により突入電流を制御できるため、スタート・アップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO は小さなセラミック・コンデンサでも安定して動作するため、ソリューション全体を小型化できます。
内部制御のプルダウン抵抗を持つスマート・イネーブル入力回路により、EN ピンが接続されていない場合でも LDO をディセーブル状態に維持するため、EN 入力をプルダウンするのに必要な外付け部品を不要にできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A21 500mA、低ノイズ、低 IQ、高 PSRR LDO データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
| ホワイト・ペーパー | LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 23日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 3月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高品質、低ドロップアウト レギュレータの測定手法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |
| ユーザー・ガイド | TPS7A21EVM-059 User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A21EVM-059 — TPS7A21 500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、LDO レギュレータの評価基板
TPS7A21 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A21 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM の構成として、多様なアプリケーションに対応した単一の低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。
このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 500 mA (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| POWERWCSP (YWD) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。