ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A60-Q1

アクティブ

車載向け、パワー グッド搭載、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7B87-Q1 アクティブ 車載、パワー グッド機能搭載、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ Tighter accuracy, lower quiescent current and improved transient response
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS7E67-Q1 プレビュー 車載、イネーブルとパワー グッド搭載、300mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Wider output voltage, lower quiescent current and smaller package options

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 25 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 25 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-252 (KVU) 5 66.726 mm² 6.6 x 10.11 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~125°C、TA
    • 接合部温度:–40℃~150℃、TJ
  • 低いドロップアウト電圧:
    • IOUT = 150mA で 300mV
  • 7V~40V の広い入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 最大出力電流:300mA
  • 非常に低い静止電流
    • 軽負荷時に IQUIESCENT = 25µA (標準値)
    • ENABLE = LOW のとき ISLEEP < 2µA
  • 3.3V~5V の固定出力電圧
  • 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
  • パワーオン・リセット機能を搭載
    • 遅延をプログラム可能
    • オープン・ドレイン・リセット出力
  • フォルト保護機能を搭載
    • 短絡保護と過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 低い入力電圧のトラッキング
  • 熱的に強化された Power パッケージ
    • 5ピン TO-263 (KTT、D2PAK)
    • 5 ピン TO-252 (KVU、DPAK)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~125°C、TA
    • 接合部温度:–40℃~150℃、TJ
  • 低いドロップアウト電圧:
    • IOUT = 150mA で 300mV
  • 7V~40V の広い入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 最大出力電流:300mA
  • 非常に低い静止電流
    • 軽負荷時に IQUIESCENT = 25µA (標準値)
    • ENABLE = LOW のとき ISLEEP < 2µA
  • 3.3V~5V の固定出力電圧
  • 低 ESR のセラミック出力安定コンデンサ
  • パワーオン・リセット機能を搭載
    • 遅延をプログラム可能
    • オープン・ドレイン・リセット出力
  • フォルト保護機能を搭載
    • 短絡保護と過電流保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 低い入力電圧のトラッキング
  • 熱的に強化された Power パッケージ
    • 5ピン TO-263 (KTT、D2PAK)
    • 5 ピン TO-252 (KVU、DPAK)

TPS7A60-Q1およびTPS7A61-Q1は、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータのファミリで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。これらのデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック・コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。パワー・オン・リセット遅延が実装されており、デバイスのスタートアップ時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示します。パワー・オン・リセット遅延は固定(標準値250µs)で、外付けコンデンサによってプログラムすることもできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、これらのデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。



TPS7A60-Q1およびTPS7A61-Q1は、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータのファミリで、消費電力が低く、軽負荷アプリケーションで静止電流が25µA未満に設計されています。これらのデバイスには過電流保護機能が搭載されており、低ESRのセラミック・コンデンサでも安定して動作するよう設計されています。パワー・オン・リセット遅延が実装されており、デバイスのスタートアップ時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示します。パワー・オン・リセット遅延は固定(標準値250µs)で、外付けコンデンサによってプログラムすることもできます。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。これらの機能から、これらのデバイスは各種の車載アプリケーション用の電源に最適です。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A6x-Q1 300mA、40V、静止電流25µAの低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2020年 6月 9日
製品概要 Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A6050EVM — TPS7A6050 の評価モジュール

The Texas Instruments TPS7A6050EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS7A6050-Q1 Low-Dropout Linear Regulator. The device offers low power consumption, stable operation when using low-ESR ceramic output capacitors and a Power-On Reset with (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-252 (KVU) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian