ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B88-Q1

アクティブ

車載対応、高速過渡応答、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.017 Thermal resistance θJA (°C/W) 30.0 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.15 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 390 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Automotive Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.017 Thermal resistance θJA (°C/W) 30.0 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.15 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 390 Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
  • 最大出力電流:500mA
  • 出力電圧精度:±1.15% (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:
    • 525mV (450mA の場合)
  • 低い静止電流:
    • 軽負荷時:17µA (標準値)
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド・クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 3 ピン TO-252 パッケージ:(RθJA)30°C/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
  • 最大出力電流:500mA
  • 出力電圧精度:±1.15% (最大値)
  • 低いドロップアウト電圧:
    • 525mV (450mA の場合)
  • 低い静止電流:
    • 軽負荷時:17µA (標準値)
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド・クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 3 ピン TO-252 パッケージ:(RθJA)30°C/W

TPS7B88-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡現象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であることから、スタンバイ・システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド・クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±1.15% の高い DC 精度を維持します。

このデバイスは熱伝導性のパッケージで供給されるため、部品から回路基板へ熱を効率的に伝達できます。

TPS7B88-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡現象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。このデバイスは軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であることから、スタンバイ・システムのマイクロコントローラや CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に最適なソリューションです。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド・クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±1.15% の高い DC 精度を維持します。

このデバイスは熱伝導性のパッケージで供給されるため、部品から回路基板へ熱を効率的に伝達できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7B86-Q1 アクティブ 車載、パワー・グッド機能搭載、500mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータ Same performance with enable feature
TPS7B87-Q1 アクティブ 車載、パワー・グッド機能搭載、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ Same performance with power good and delay features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B88-Q1 500mA、40V、低ドロップアウト・レギュレータ、 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 11月 10日
機能安全情報 TPS7B88-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7B88-Q1 PSpice Transient Model (3.3-V Output)

SBVM969.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7B88-Q1 PSpice Transient Model (5-V Output)

SBVM968.ZIP (6 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ