TPS7H3014-SEP
- 耐放射線性能:
- QML 向け吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)、SEP 向け 50krad(Si)
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の、最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
- シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
- 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
- 単一のデバイスで最大 4 つの電圧レールのシーケンス制御と監視
- デイジー チェーン機能によりチャネル数を拡張
- 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ:
- シーケンスのアップ / ダウン遅延
- レギュレーションまでのシーケンス アップ時間
- 逆順シーケンス ダウン
- 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
- 全体で 599mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
- 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
- 1.6V~7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
- グローバル ENx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
- 共通の SEQ_DONE および PWRGD プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
- ステート マシンに起因するフォルトを監視するための FAULT オープン ドレイン出力
-
ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ
- 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
TPS7H3014 は統合型、3V~14V、4 チャネル、放射線耐性保証の電源シーケンサです。複数のデバイスをデイジー チェーン構成で接続することにより、チャネル数を拡張できます。このデバイスは、アクティブ High (「ON」) 入力搭載の集積回路 (IC) 向けに、シーケンス アップ / ダウン制御信号を提供します。さらに、SEQ_DONE フラグと PWRGD フラグが、監視対象の電源ツリーのシーケンスと電源ステータスを監視するために提供されています。
正確な 599mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% ヒステリシス電流により、立ち上がりおよび立ち下がり監視電圧をプログラム可能です。立ち上がりおよび立ち下がり遅延時間は、単一の抵抗を使用してグローバルにプログラムされます。また、SENSEx の立ち上がり電圧を追跡するためのタイム トゥ レギュレーション タイマが搭載されています。これらの機能に加えて、FAULT 検出ピンが組み込まれており、内部で生成されるフォルトを監視して、宇宙の電源シーケンス アプリケーションに対するシステム レベルの信頼性を向上させます。QML バリアント 5962R2320101VXC では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7H3014-SP および TPS7H3014-SEP 耐放射線特性、14V、4 チャネル シーケンサ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 10月 21日 |
| * | VID | TPS7H3014-SEP VID TPS7H3014-SEP VID V62-25644 | 2025年 10月 27日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H3014-SEP Single-Event Effects (SEE) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 8月 21日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H3014-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 7月 21日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H3014-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report | 2025年 7月 16日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H3014-SEP Total Ionizing Dose (TID) | 2025年 7月 16日 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |||
| e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7H3014EVM — TPS7H3014-SEP 評価基板
TPS7H3014 評価基板 (EVM) は、単一の TPS7H3014-SEP シーケンサの動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、デイジーチェーン シーケンスなど、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
TPS7H3014-SP and TPS7H3014-SEP PSpice Transient Model
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点