データシート
TPS7H3024-SP
- 耐放射線性能:
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
- シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
- 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
- 最大 4 つの電圧レールを高精度で監視可能:
- TPS7H3024:2 OV + 2 UV または 2 つのウィンドウ (プッシュプルRESETx 付き)
- ウォッチドッグ タイマを使用して、プロセッサの一貫した実行を監視
- 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ
- プログラム可能なウォッチドッグ タイムアウト
- 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
- 全体で 599.7mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
- 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
- 1.6V~7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
- グローバル RESETx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
- 共通の PWRGD および WDO プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
- すべての出力をリセットするためのSR_UVLO入力
- 外部抵抗デバイダを用いた構成可能な低電圧ロックアウトとしても使用できます
- 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
TPS7H3024-SP は、3V ~ 14V に対応する 4 チャネル放射線耐性付き電源スーパーバイザで、ウォッチドッグ機能を備えた集積デバイスです。正確な 599.7mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% のヒステリシス電流により、監視電圧をプログラム可能に設定できます。グローバル プログラマブル遅延タイマは、1 本の抵抗によって設定されます。さらに、グローバル電源ツリーのステータスを監視するために、PWRGD 出力が提供されています。このデバイスには、正のエッジ検出ウォッチドッグ タイマも内蔵されており、外部プロセッサを監視して一貫性のある実行を行えます。SR_UVLO入力を使用することで、外部コントローラでフォルトを検出して緩和できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7H3024-SP および 耐放射線特性、14V、ウォッチドッグ タイマ付き 4 チャネル スーパーバイザ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 17日 |
| * | VID | TPS7H3024-SP VID TPS7H3024-SP SMD 5962-24206 | 2026年 3月 4日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H3024-SP Single-Event Effects (SEE) | PDF | HTML | 2025年 8月 12日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H3024-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report | 2025年 8月 7日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | TPS7H3024-SP Total Ionizing Dose (TID) | 2025年 8月 7日 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 証明書 | TPS7H3024EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 4月 1日 | ||||
| アプリケーション・ノート | QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) | 2023年 8月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7H3024EVM-CVAL — TPS7H3024-SP 評価基板
TPS7H3024-SP 評価基板 (EVM) は、単一の TPS7H3024-SP スーパーバイザ (セラミックパッケージ) の動作を実証します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
評価ボード
ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット
これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点