この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
TPS8268180
- Wide VIN Range From 2.5V to 5.5V
- Total Solution Size < 6.7 mm2
- Sub 1-mm Profile Solution
- ±1.5% DC Voltage Accuracy
- Up to 1600-mA Load Current
- Up to 90% Efficiency
- Fixed Output Voltage:
- TPS8268180: 1.80V
- TPS8268150: 1.50V
- TPS8268120: 1.20V
- TPS8268105: 1.05V
- TPS8268090: 0.90V
- Low EMI by Spread Spectrum PWM Frequency
Dithering - Best in Class Load and Line Transient Response
- Internal Soft Start
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
The TPS8268x device is a complete DC/DC step-down power supply optimized for small solution size. Included in the package are the switching regulator, inductor and input/output capacitors. Integration of all passive components enables a tiny solution size of only 6.7mm2.
The TPS8268x is based on a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications in which high load currents in a very small solution size and height are required. The TPS8268x is optimized for high efficiency and low output voltage ripple and supports up to 1600-mA load current. With an input voltage range of 2.5-V to 5.5-V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries as well as 5-V and 3.3-V rails.
The TPS8268x operates at a 5.5-MHz switching frequency with spread spectrum capability. For noise-sensitive applications, this provides a lower noise regulated output, as well as low noise at the input. The device supports a fixed output voltage, requiring no external feedback network.
These features, combined with high PSRR and AC load regulation performance, make this device suitable to replace a linear regulator to obtain better power conversion efficiency with the same size.
The TPS8268x is packaged in a compact (2.3mm × 2.9mm) and low profile BGA package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS8268x 1600-mA High-Efficiency MicroSiP Step-Down Converter Module (Profile < 1.0mm) データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 6月 22日 | ||
| セレクション・ガイド | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
| Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| Analog Design Journal | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | SiP Power Modules White Paper | 2016年 1月 26日 | ||||
| 技術記事 | Is a power module always the optimal solution for your space constrained SSD? | PDF | HTML | 2015年 10月 17日 | |||
| Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS8268180EVM-589 — 1.6A 完全降圧コンバータ ソリューション評価基板
この TPS8268180EVM-589 を使用すると、TPS8268180 の動作や機能の評価とテストを容易に実行できる設計を採用しています。この評価基板は、最大 5.5V の入力電圧を、最大 1.6A の出力電流で 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します。TPS8268180 は (IC、インダクタ、コンデンサが内蔵) 統合型降圧コンバータ ソリューションであり、7mm² 未満の総ソリューション サイズをサポートします。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USIP (SIP) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。