TPS92023
- LLC Resonant Switching Driver Controller for Multi-String LED Lighting Applications
- Half-Bridge Topology
- Fixed or Variable Switching Frequency Control
- Programmable Soft-Start Time
- Programmable Dead Time for Best Efficiency
- Easy ON/OFF Control
- Overcurrent Protection
- Over-Temperature Protection
- Bias Voltage UVLO and OVP
- Integrated Gate Driver With 0.4-A Source and 0.8-A Sink Capability
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- SOIC 8-Pin Package
The TPS92023 is a high-performance resonant- switching LED driver controller. It is designed for use in higher power LED lighting systems. The TPS92023 uses resonant switching in an LLC topology to achieve a very high efficiency compared to traditional half-bridge converters.
The programmable dead time enables zero-voltage switching with minimum magnetizing current, maximizing system efficiency across a variety of applications.
The TPS92023 can operate in two switching frequency modes. Fixed frequency allows for simple design when the load current is constant while variable switching allows for optimal closed-loop control for loads with varying currents. The internal oscillator supports the switching frequencies from 30 kHz to 380 kHz. This high-accuracy oscillator realizes the minimum switching frequency limiting with 4% tolerance, allowing the designer to avoid of the power stage and, thus, further reducing overall system cost.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Resonant-Switching Driver Controller for LED Lighting. データシート | 2013年 3月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28810EVM-003 — 110W マルチ ストリング LED ドライバ、汎用ライン入力および PFC 評価基板付き
UCC28810EVM-003 は力率補正機能を搭載した 110W オフライン AC/DC LED 電流ドライバです。この設計では、ユニバーサル入力の昇圧 PFC 段を使用する 3 段アプローチ、制御された電流源を供給するローサイド降圧段、ハーフブリッジ DC トランス段を活用して、4 つの LED ストリングを絶縁します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。