ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92530-Q1

アクティブ

自動車向け3チャネル、定電流および定電圧同期型バックLEDドライバ

製品詳細

Number of channels 3 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 3000 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
Number of channels 3 Topology Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 3000 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Fault Detection, LED Open Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown
HTQFP (PKD) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 構成可能な定電圧 / 定電流動作
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~1.2MHz
  • 高度な調光動作
    • 10 ビット精度のアナログ調光
    • 10 ビット精度の内部 PWM 調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ・サイクルを設定可能
    • フォルトの監視と報告
  • リンプ ホーム (LH) およびスタンドアロン モード動作
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
  • 構成可能な定電圧 / 定電流動作
    • 最大 2A の連続出力電流
    • 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~1.2MHz
  • 高度な調光動作
    • 10 ビット精度のアナログ調光
    • 10 ビット精度の内部 PWM 調光
    • 外部 PWM 調光入力をサポート
    • LED マトリクス・マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
  • サイクル単位のスイッチ過電流保護
  • スイッチ過熱保護
  • シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    • アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ・サイクルを設定可能
    • フォルトの監視と報告
  • リンプ ホーム (LH) およびスタンドアロン モード動作

車載用ヘッドライトおよびアダプティブ LED 駆動モジュール

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

機能安全情報は NDA の下で入手可能です。ご注文

 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92530-Q1 車載対応、3 チャネル、定電流と定電圧の両方に対応、同期整流降圧 LED ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 12月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LEDMCUEVM-132 — LED 評価基板向け MSP432E401Y MCU 通信ボード

LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS92530EVM — TPS92530 評価基板

TPS92530 評価基板 (EVM) が採用している TPS92530-Q1 デバイスは、同期整流降圧 LED ドライバであり、それぞれが最大 2A の定電流または定電圧の安定化済みチャネルを 3 個実装しています。このデバイスを制御するには、SPI インターフェイスを使用します。この EVM の制御と監視を実施するには、次の必須コンパニオン評価基板 (EVM) が搭載しているシリアル インターフェイス バスを使用します。LEDMCUEVM-132 通信ボード。開発ユーザーが GUI (...)
ドライバまたはライブラリ

TPS92530-FS-NDA TPS92530 functional safety documentation - NDA restrictions

TPS92530 functional safety documentation - NDA restrictions
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

TPS92530-Q1-DESIGN TPS92530-Q1 design files

TPS92530-Q1 design files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PKD) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ