ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92662-Q1

アクティブ

車載ヘッドライト システム向け、12 チャネル、高輝度 LED マトリクス マネージャ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92662A-Q1 アクティブ 車載ヘッドライト システム向け、12 チャネル、高輝度 LED マトリクス マネージャ Improved EMI performance.

製品詳細

Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
Number of channels 12 Topology Floating Switch Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 62 Features Fault Detection, Fault Diagnostic, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 12 個の内蔵バイパス・スイッチ
    • 3 つの直列スイッチを含む、4 本のサブストリング
    • スイッチごとの最大電圧:20V
    • スイッチ - GND 間の最大電圧:62V
  • マルチドロップ UART 通信インターフェイス
    • 最大 31 のデバイスをアドレス指定可能
  • CAN 物理レイヤと互換
    • 最低限のケーブル・ハーネス内ワイヤ数
  • 2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
  • 水晶発振器ドライバ
  • 外部 EEPROM I2C インターフェイス
  • プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
    • 個別の位相シフトおよびパルス幅
    • デバイス間の同期
  • LED の開放および短絡検出および保護
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 12 個の内蔵バイパス・スイッチ
    • 3 つの直列スイッチを含む、4 本のサブストリング
    • スイッチごとの最大電圧:20V
    • スイッチ - GND 間の最大電圧:62V
  • マルチドロップ UART 通信インターフェイス
    • 最大 31 のデバイスをアドレス指定可能
  • CAN 物理レイヤと互換
    • 最低限のケーブル・ハーネス内ワイヤ数
  • 2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
  • 水晶発振器ドライバ
  • 外部 EEPROM I2C インターフェイス
  • プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
    • 個別の位相シフトおよびパルス幅
    • デバイス間の同期
  • LED の開放および短絡検出および保護

TPS92662-Q1 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、各ピクセル・レベルの LED 制御が可能なため、完全にダイナミックなアダプティブ・ライティング・ソリューションを実現できます。

このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれ、各サブストリングは個別の LED をバイパスする、直列接続された 3 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。また、最大 4 つのスイッチを並列接続し、大電流の LED をバイパスすることもできます。

マスタ・マイクロコントローラは、マルチドロップの UART (ユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ) シリアル・インターフェイス経由で、TPS92662-Q1 デバイスの制御と管理に使用されます。シリアル・インターフェイスは CAN トランシーバの使用をサポートしているため、より強固な物理レイヤを形成できます。I2C 通信インターフェイスを使用して外部の EEPROM の読み書きが可能で、システムの較正データをこの EEPROM に保存できます。

2 つの多重化された入力を持つ内蔵 8 ビット ADC をシステムの温度補償に使用できます。また、ビニング値を測定して LED のビニングとコーディングを行うこともできます。

内部のチャージ・ポンプのレールにより、LED バイパス・スイッチのゲート・ドライブ電圧を供給します。バイパス・スイッチのオン抵抗 (RDS(on)) が低いため、伝導損失と消費電力を最小化できます。

ストリング内で、各 LED の位相シフトとパルス幅をプログラム可能です。このデバイスは、内部レジスタを使用して PWM 周波数を調整します。複数のデバイスの同期が可能です。PWM 調光動作時のスイッチ遷移のスルー・レートをプログラムすることで、EMI の懸念を緩和できます。

このデバイスは、スレッショルドをプログラム可能な LED 開放保護機能を備えています。シリアル・インターフェイスによって、LED の開放または短絡フォルトが通知されます。

TPS92662-Q1 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、各ピクセル・レベルの LED 制御が可能なため、完全にダイナミックなアダプティブ・ライティング・ソリューションを実現できます。

このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれ、各サブストリングは個別の LED をバイパスする、直列接続された 3 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。また、最大 4 つのスイッチを並列接続し、大電流の LED をバイパスすることもできます。

マスタ・マイクロコントローラは、マルチドロップの UART (ユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ) シリアル・インターフェイス経由で、TPS92662-Q1 デバイスの制御と管理に使用されます。シリアル・インターフェイスは CAN トランシーバの使用をサポートしているため、より強固な物理レイヤを形成できます。I2C 通信インターフェイスを使用して外部の EEPROM の読み書きが可能で、システムの較正データをこの EEPROM に保存できます。

2 つの多重化された入力を持つ内蔵 8 ビット ADC をシステムの温度補償に使用できます。また、ビニング値を測定して LED のビニングとコーディングを行うこともできます。

内部のチャージ・ポンプのレールにより、LED バイパス・スイッチのゲート・ドライブ電圧を供給します。バイパス・スイッチのオン抵抗 (RDS(on)) が低いため、伝導損失と消費電力を最小化できます。

ストリング内で、各 LED の位相シフトとパルス幅をプログラム可能です。このデバイスは、内部レジスタを使用して PWM 周波数を調整します。複数のデバイスの同期が可能です。PWM 調光動作時のスイッチ遷移のスルー・レートをプログラムすることで、EMI の懸念を緩和できます。

このデバイスは、スレッショルドをプログラム可能な LED 開放保護機能を備えています。シリアル・インターフェイスによって、LED の開放または短絡フォルトが通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

機能安全情報が入手可能です。NDA が必要です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92662-Q1 車載用ヘッドライト・システム向けの高輝度 LED マトリクス・マネージャ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 30日
ホワイト・ペーパー An ECU Architecture for Adaptive Headlights 2019年 8月 6日
技術記事 TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai PDF | HTML 2018年 3月 30日
ホワイト・ペーパー LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
セレクション・ガイド 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TPS92662-Q1-DESIGN TPS92662 Design Resources

TPS92662 Design Resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
  • TPS92662-Q1 車載ヘッドライト システム向け、12 チャネル、高輝度 LED マトリクス マネージャ
ドライバまたはライブラリ

TPS92662-Q1-FS-NDA TPS92662-Q1 functional safety information

TPS92662-Q1 functional safety information
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
  • TPS92662-Q1 車載ヘッドライト システム向け、12 チャネル、高輝度 LED マトリクス マネージャ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ