データシート
TPSM5601R5H
- 機能安全対応
- 5mm × 5.5mm × 4mm の Enhanced HotRod™ QFN
- 優れた熱性能:85℃でエアフローなしのとき、最大 18W の出力
- 標準的なフットプリント:1 つの大型サーマル・パッド、すべてのピンに外周から接続可能
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:4.2V~60V
- 最大 66V の入力電圧過渡保護
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- 「EXT」サフィックスの接合部温度範囲:-55℃~+125℃
- 1MHz 固定のスイッチング周波数
- FPWM 動作モード
- 超低 EMI 要件に最適化
- シールド付きインダクタと高周波バイパス・コンデンサを内蔵
- EN55011 EMI 規格に準拠
- スペクトラム拡散オプションによって放射を低減
- 非スイッチング時の静止電流:26µA
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
- ループ補償またはブートストラップ部品が不要
- ヒステリシス付きの高精度イネーブルおよび入力 UVLO
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
TPSM5601R5Hx 電源モジュールは、60V 入力の降圧型 DC/DC コンバータとパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動素子を、放熱特性の優れた QFN パッケージに統合した高集積 1.5A 電源ソリューションです。5mm x 5.5mm x 4mm の 15 ピン QFN パッケージに Enhanced HotRod QFN テクノロジを採用し、熱性能の強化、小さなフットプリント、低 EMI を実現しています。1 つの大型サーマル・パッドを搭載し、パッケージのすべてのピンに外周からアクセスできるため、レイアウトが単純で製造時の扱いも簡単です。
TPSM5601R5Hx は、1.0V~16V と広い調整可能な出力電圧範囲を持つコンパクトで使いやすいパワー・モジュールです。ソリューション全体に必要な外付け部品はわずか 4 つであり、設計プロセスではループ補償と磁気部品選択は不要です。パワー・グッド、プログラム可能な UVLO、プリバイアス・スタートアップ、過電流および過熱保護などの完全な機能セットを備えているため、TPSM5601R5Hx は広範なアプリケーションの電源として非常に優れたデバイスです。5mm × 5.5mm パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーションに適しています。さらに、TPSM5601R5HEXT は –55℃の拡張低温度動作、TPSM5601R5HS は周波数スペクトラム拡散動作が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM5601R5Hx、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ封止、60V 入力、1V~16V 出力、1.5A パワー・モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 19日 |
| アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Addressing Factory Automation Challenges with Innovations in Power Design | 2021年 9月 28日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM | PDF | HTML | 2021年 9月 8日 | |||
| 機能安全情報 | TPSM5601R5Hx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 8月 24日 | |||
| 証明書 | TPSM5601R5H-IBB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Further Optimizing EMI with Spread Spectrum | PDF | HTML | 2021年 3月 18日 | |||
| 証明書 | TPSM5601R5HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 3月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Inverting Application for the TPSM5601R5H | PDF | HTML | 2020年 12月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H 4.2V ~ 60V 入力、1.5A 出力、反転型昇降圧パワー モジュールの評価ボード
TPSM5601R5H-IBB-EVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5H パワー モジュールを反転昇降圧 (IBB) トポロジで構成しており、その結果、出力電圧を反転 (負電圧出力) しています。また、この評価基板は、オフセット電圧に関連する問題を低減するための追加レベル シフト回路も搭載しています。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5H の反転動作を容易に評価できます。
評価ボード
TPSM5601R5HEVM — 4.2V ~ 60V 入力、1V ~ 16V、1.5A 出力、パワー モジュールの評価ボード
TPSM5601R5HEVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5H パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5H の動作を簡単に評価できます。
評価ボード
TPSM5601R5HSEVM — TPSM5601R5HS 拡散スペクトラム機能搭載、4.2V~60V 入力、1V~16V、1.5A 出力パワー モジュールの EVM (評価基板)
TPSM5601R5HSEVM 評価基板 (EVM) は、TPSM5601R5HS スペクトラム拡散パワー モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、4.2V ~ 60V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 16V です。この評価ボードを使用すると、TPSM5601R5HS の動作を簡単に評価できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B3QFN (RDA) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。