ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84203

アクティブ

1.5A、28V 入力、3.3V 出力 TO-220 電源モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features EMI Tested, Light-load efficiency, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 290 Switching frequency (max) (kHz) 510
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features EMI Tested, Light-load efficiency, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 290 Switching frequency (max) (kHz) 510
SIPMODULE (EAB) 3 45.8216 mm² 10.16 x 4.51
  • 完全に統合された電源ソリューション
  • 3ピンTO-220の外形
  • 最高95%の効率
  • 固定出力電圧オプション:
    3.3V、5V、12V
  • 400kHzのスイッチング周波数
  • 高度なEco-mode™パルス・スキップ
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 過電流保護
  • 出力過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84203を使用するカスタム設計を作成
  • 完全に統合された電源ソリューション
  • 3ピンTO-220の外形
  • 最高95%の効率
  • 固定出力電圧オプション:
    3.3V、5V、12V
  • 400kHzのスイッチング周波数
  • 高度なEco-mode™パルス・スキップ
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 過電流保護
  • 出力過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • EN55022 Class Bの放射規格に準拠
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84203を使用するカスタム設計を作成

TPSM842xxパワー・モジュールは使いやすい統合電源ソリューションで、1.5AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、3ピンのスルーホール・パッケージに搭載した製品です。この総合的な電源ソリューションは、入力と出力のコンデンサを追加するだけで動作し、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選択が不要になります。

標準のTO-220ピン配置なので、この業界標準サイズにパッケージされているリニア・レギュレータを置き換えることで、性能を大きく向上させることができます。TPSM842xxデバイスははるかに効率が高く、ヒートシンクを必要としません。

TPSM842xxパワー・モジュールは使いやすい統合電源ソリューションで、1.5AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、3ピンのスルーホール・パッケージに搭載した製品です。この総合的な電源ソリューションは、入力と出力のコンデンサを追加するだけで動作し、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選択が不要になります。

標準のTO-220ピン配置なので、この業界標準サイズにパッケージされているリニア・レギュレータを置き換えることで、性能を大きく向上させることができます。TPSM842xxデバイスははるかに効率が高く、ヒートシンクを必要としません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212 1.5A、28V入力、TO-220パワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 4日
技術記事 Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module PDF | HTML 2017年 9月 22日
技術記事 Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products PDF | HTML 2017年 9月 12日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM84203EVM-888 — TPSM84203 3.3V、1.5A パワーモジュールの評価基板

TPSM84203EVM-888 評価基板 (EVM) は、最大 1.5A の電流を供給する TPSM84203 パワーモジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、4.5V ~ 28V です。出力電圧は 3.3V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84203 の反転動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPSM84203 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLUM592A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SIPMODULE (EAB) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ