ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM84209

アクティブ

4.5V ~ 28V 入力、1.2V ~ 6V 出力、2.5A パワー モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM84338 アクティブ 3.8V ~ 28V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期整流降圧パワー モジュール Newer alternative with higher Vout range and better performance

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 578 Switching frequency (max) (kHz) 923
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 578 Switching frequency (max) (kHz) 923
QFN-FCMOD (RKH) 9 18 mm² 4.5 x 4
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 4.5mm×4mm×2mmのQFNパッケージ
  • 広い出力電圧範囲(1.2V~6V)
  • 固定スイッチング周波数(750kHz)
  • 高度な Eco-mode™による軽負荷時の効率向上
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • 過電流保護(ヒカップ・モード)
  • 安全なプリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • 強化された熱特性: 29.5℃/W
  • EN55011の放射EMI規格に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84209を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 4.5mm×4mm×2mmのQFNパッケージ
  • 広い出力電圧範囲(1.2V~6V)
  • 固定スイッチング周波数(750kHz)
  • 高度な Eco-mode™による軽負荷時の効率向上
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • 過電流保護(ヒカップ・モード)
  • 安全なプリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作時のIC接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
  • 強化された熱特性: 29.5℃/W
  • EN55011の放射EMI規格に準拠
    - シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84209を使用するカスタム設計を作成

TPSM84209電源モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか4個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

TPSM84209デバイスは入力電圧範囲が広く、パッケージ・サイズが小さいため、2.5Aの出力電流を必要とする電源レールに最適です。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84209は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。

TPSM84209電源モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータ、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品を薄型のQFNパッケージに内蔵した、使いやすい統合電源です。この総合的な電源ソリューションは、わずか4個の外付け部品で動作し、特定の設計要件に応じて主要なパラメータを変更する機能もあります。

TPSM84209デバイスは入力電圧範囲が広く、パッケージ・サイズが小さいため、2.5Aの出力電流を必要とする電源レールに最適です。

QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、消費電力特性が非常に優れています。TPSM84209は柔軟で、多くの機能を持ち、広範なデバイスおよびシステムの電源として理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM84209 4.5V~28V入力、1.2V~6V出力、2.5A電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 11月 5日
技術記事 Shrink module size with Flip Chip On Lead (FCOL) package technology PDF | HTML 2018年 4月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM84209EVM — TPSM84209 4.5V 〜 28V 入力、1.2 V〜 6V 出力、2.5A 電源モジュールの評価基板

TPSM84209評価モジュール(EVM)は、最大2.5Aの電流でTPSM84209電源モジュールの動作を評価するための構成を提供します。入力電圧範囲は 4.5V ~ 28V です。出力電圧範囲は、1.2V ~ 6V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84209 の反転動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM84209 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCF1A.ZIP (101 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RKH) 9 Ultra Librarian