データシート
TPSM84212
- 完全に統合された電源ソリューション
- 3ピンTO-220の外形
- 最高95%の効率
- 固定出力電圧オプション:
3.3V、5V、12V - 400kHzのスイッチング周波数
- 高度なEco-mode™パルス・スキップ
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 過電流保護
- 出力過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+125℃
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+85℃
- EN55022 Class Bの放射規格に準拠
- WEBENCH® Power Designerにより、TPSM84203を使用するカスタム設計を作成
TPSM842xxパワー・モジュールは使いやすい統合電源ソリューションで、1.5AのDC/DCコンバータとパワーMOSFET、インダクタ、受動部品を、3ピンのスルーホール・パッケージに搭載した製品です。この総合的な電源ソリューションは、入力と出力のコンデンサを追加するだけで動作し、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選択が不要になります。
標準のTO-220ピン配置なので、この業界標準サイズにパッケージされているリニア・レギュレータを置き換えることで、性能を大きく向上させることができます。TPSM842xxデバイスははるかに効率が高く、ヒートシンクを必要としません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212 1.5A、28V入力、TO-220パワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 4日 |
| 技術記事 | Upgrade your TO-220 linear regulator with a pin-compatible buck power module | PDF | HTML | 2017年 9月 22日 | |||
| 技術記事 | Use an ULQ buck regulator for energy-efficient power products | PDF | HTML | 2017年 9月 12日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017年 8月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPSM84212EVM-888 — TPSM84212 12V、1.5A パワーモジュールの評価基板
TPSM84212EVM-888 評価基板 (EVM) は、最大 1.5A の電流を供給する TPSM84212 パワーモジュールの動作を評価する目的で構成されています。入力電圧の範囲は、14.5V ~ 28V です。出力電圧は 12.0V です。この評価ボードを使用すると、TPSM84212 の反転動作を容易に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPSM84212 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLUM594B.ZIP (83 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SIPMODULE (EAB) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点