TPSM863257
- 多様なアプリケーションに適した構成
- 入力電圧範囲:3V ~ 17V
- TPSM863252 の出力電圧範囲:0.6V~10V
- TPSM863257 の出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- TPSM863253 の固定 3.3V 出力電圧
- 0.6V の基準電圧
- 25℃で ±1% の基準電圧精度
- -40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧精度
- 55mΩ と 24mΩ の各 MOSFET を内蔵
- 100µA 低静止時電流
- 1.2MHz のスイッチング周波数
- 最大 95% の高デューティ サイクル動作
- 高精度の EN スレッショルド電圧
- 1.6ms (標準値) の固定ソフト スタート時間
- 使いやすく小さい設計サイズ
- TPSM863252 Eco モード、TPSM863257 および TPSM863253 FCCM モード (軽負荷時)
- 高速過渡 D-CAP3™ 制御モード
- ブートストラップ コンデンサおよびインダクタを内蔵することでレイアウトを容易化
- プリバイアス付き出力電圧でのスタートアップに対応
- ラッチなしの OV、OT、UVLO 保護
- サイクル単位の OC および NOC 保護
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- 3.3mm × 4mm × 2mm の QFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPSM863252 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM863253 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM863257 を使用するカスタム設計を作成
TPSM86325x はシンプルで使いやすい、高効率、高電力密度の同期整流降圧モジュールで、入力電圧範囲は 3V~17V で、最大 3A の連続電流に対応しています。
TPSM86325x は、過渡応答を高速化するため、かつ外部補償を行わなくても低 ESR 出力コンデンサが使えるように、D-CAP3 制御モードを採用しています。このデバイスは、最大 95% のデューティ サイクルでの動作をサポートできます。
TPSM863252 は Eco モードで動作することで、軽負荷時も高い効率を維持します。TPSM863257 は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPSM863253 は FCCM モードの 3.3V 固定出力電圧部品です。内部モジュールには TPS863253 分圧抵抗とフィードフォワード コンデンサが内蔵されています。このデバイスは、OVP、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。
このデバイスは、QFN パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM86325x 3V~17V 入力、3A、同期整流降圧モジュール、QFN パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 |
| アプリケーション概要 | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |||
| 証明書 | TPSM863257 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM863257EVM — TPSM863257 3V 〜 17V の入力電圧、3A、強制 CCM、同期整流降圧モジュールの評価基板
TPSM863257 評価基板 (EVM) は、シンプルで使いやすい 3A 同期整流降圧モジュールです。TPSM863257EVM は、降圧モジュール TPSM863257 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17 V の入力 (公称 12V) で動作し、1.05V の出力電圧で 3A を供給します。また、フィードバック ループ測定の目的で、AC 信号印加端子を複数実装しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDX) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。