ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8A28

アクティブ

差動リモート センス機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、12A 降圧パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense Control mode D-CAP3 Duty cycle (max) (%) 87
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 12 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Light Load Efficiency, Overcurrent protection, Power good, Remote Sense Control mode D-CAP3 Duty cycle (max) (%) 87
B3QFN (RDG) 25 48.75 mm² 7.5 x 6.5
  • TPSM8A28:入力範囲:3V~16V、最大 12A
  • TPSM8A29:入力範囲:4V~16V、最大 15A
  • 入力範囲:2.7V~16V、外部バイアス (4.75V~5.3V) あり
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
  • 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 精度 ±1% の 0.6V リファレンス電圧 (接合部温度:–40℃~+125℃)
  • 軽負荷時の高効率を実現するため、FCCM または自動スキップ Eco-mode™ を選択可能
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC および UV フォルトのためのヒカップ、OV フォルトのためのラッチオフ
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm の RDG パッケージ
  • RoHS に完全準拠 (適用除外なし)
  • TPSM8A28:入力範囲:3V~16V、最大 12A
  • TPSM8A29:入力範囲:4V~16V、最大 15A
  • 入力範囲:2.7V~16V、外部バイアス (4.75V~5.3V) あり
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
  • 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • 精度 ±1% の 0.6V リファレンス電圧 (接合部温度:–40℃~+125℃)
  • 軽負荷時の高効率を実現するため、FCCM または自動スキップ Eco-mode™ を選択可能
  • 電流制限を RTRIP でプログラム可能
  • スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
  • 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • トラッキング用の外部リファレンス入力
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力
  • OC および UV フォルトのためのヒカップ、OV フォルトのためのラッチオフ
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm の RDG パッケージ
  • RoHS に完全準拠 (適用除外なし)

TPSM8A28 および TPSM8A29 降圧パワー・モジュールは小型かつ高効率です。このモジュール・ファミリにはインダクタと基本的な受動部品が内蔵されており、外部補償が不要で、ソリューション・サイズを最小化できます。

差動リモート・センス機能、高性能の内蔵 MOSFET、高精度の 0.6V リファレンス、D-CAP3™ 制御モード、選択可能なスキップ・モード、プログラム可能なソフトスタートなどを特長としています。

TPSM8A28 と TPSM8A29 は鉛フリーであり、RoHS に完全準拠 (適用除外なし) しています。

TPSM8A28 および TPSM8A29 降圧パワー・モジュールは小型かつ高効率です。このモジュール・ファミリにはインダクタと基本的な受動部品が内蔵されており、外部補償が不要で、ソリューション・サイズを最小化できます。

差動リモート・センス機能、高性能の内蔵 MOSFET、高精度の 0.6V リファレンス、D-CAP3™ 制御モード、選択可能なスキップ・モード、プログラム可能なソフトスタートなどを特長としています。

TPSM8A28 と TPSM8A29 は鉛フリーであり、RoHS に完全準拠 (適用除外なし) しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSM8A29 アクティブ 差動リモート センス機能搭載、2.7V ~ 16V 入力、15A 降圧パワー モジュール Higher current equivalent part.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM8287A12 アクティブ I2C 搭載、インダクタ内蔵、6V 入力、12A スタッカブル DC/DC 降圧モジュール Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8A28/TPSM8A29 差動リモート・センス機能搭載、2.7V~16V 入力、12A/15A 降圧パワー・モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 7日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
ユーザー・ガイド TPSM8A29 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM8A29EVM — TPSM8A29 評価基板、差動リモート・センス機能搭載 2.7V ~ 15V、15A 降圧パワー・モジュール

TPSM8A29EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、インダクタ内蔵の 15A 降圧コンバータである TPSM8A29 を評価し、小型ソリューション・サイズと設計期間の短縮を実現できます。デフォルトの出力電圧範囲は 0.8V ~ 5.0V であり、出力コンデンサをフレキシブルに配置できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM8A28 PSpice Transient Model

SLVMDQ2.ZIP (352 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM8A28 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDQ3.ZIP (1236 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RDG) 25 Ultra Librarian