TPSM8D6C24
- 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
- 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
- MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
- 選択可能な内部補償を備えた平均電流モード制御
- ピンストラップで設定可能な 0.5V~3.6V の出力電圧範囲
- 0.25V ~ 3.6V の PMBus VOUT_COMMAND 範囲
- 豊富な PMBus コマンド セット、VOUT、IOUT、ダイ温度のテレメトリを含む
- 内部 FB デバイダ (分圧抵抗) を使った差動リモート センシングにより、VOUT 誤差を 1% 未満に低減
- 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- PMBus による AVS およびマージニング機能
- マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
- 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
- 周波数同期入力 / 同期出力
- プリバイアス出力をサポート
- 16mm × 20mm × 4.3mm、59 ピン MOW パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPSM8D6C24 を使用するカスタム設計を作成
TPSM8D6C24 は使いやすい高集積非絶縁型 DC/DC 降圧パワー モジュールです。TPSM8D6C24 を使うと、2 つの独立した 35A 出力、または 1 つのスタック 2 相 70A 出力を得ることができます。2 つのモジュールをスタック接続することで、1 つの 4 相 140A 出力を得ることもできます。本デバイスには、内部 5V LDO を外部 5V 電源でオーバードライブし、入力電圧を最低 2.95V まで低下させ、コンバータの効率を向上させるオプションがあります。
TPSM8D6C24 パワー モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。
1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけではなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。スタック デバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力を供給するすべての TPSM8D6C24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム ソフトウェア、ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフト スタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、プログラムなしでのパワー オンをサポートするため、PMBus 通信を使わないで BOM 選定を通して設定することもできます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM8D6C24 2.95V ~ 16V、デュアル 35A またはシングル 70A、最大 4 相スタッカブル、PMBus® 降圧パワー モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 |
| アプリケーション概要 | 半導体試験と ATE アプリケーションにおける電源設計の課題解決 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 9日 | |
| ユーザー・ガイド | TPSM8D6C24EVM-2V0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 14日 | |||
| ユーザー・ガイド | TPSM8D6C24 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | TPSM8D6C24 Module Stackability Using the TPSM8D6C24EVM-2V0 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 | |||
| 証明書 | TPSM8D6C24EVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 29日 | ||||
| 証明書 | TPSM8D6C24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 2.95V〜16V入力、0.5 V〜3.6 V、70 A出力、2 相電源モジュールの評価基板
TPSM8D6C24EVM-2PH 評価基板 (EVM) は、2 相構成の TPSM8D6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、出力電圧は 0.8V で 70A を供給できます。TPSM8D6C24 を使用する場合、PMBus® インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 2.95V ~ 16V 入力、0.8V と 1.2V のデュアル出力、各 35A の出力電流、パワー モジュールの評価基板
TPSM8D6C24EVM-2V0 評価基板 (EVM) は、デュアル出力構成の TPSM8D6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 2.95V ~ 16V で、各出力電圧は 0.8V と 1.2V でそれぞれ 35A を供給できます。TPSM8D6C24 を使用する場合、PMBus® インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MOW) | 59 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。