ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8S6C24

アクティブ

セキュリティ強化、2.95V ~ 16V 入力、35A、4 個のスタッカブル対応、PMBus® パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic voltage scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 85 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Current Sharing, Dynamic voltage scaling, EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 85 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 275 Switching frequency (max) (kHz) 1100
QFM (MOY) 45 176 mm² 16 x 11
  • 拡張セキュリティ機能を内蔵
  • 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
  • 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
  • MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
  • 選択可能な内部補償を備えた平均電流モード制御
  • ピンストラップで設定可能な 0.5V~3.6V の出力電圧範囲
  • 0.25V~3.6VPMBus VOUT_COMMAND 範囲
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、V OUT、I OUT、ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内蔵 FB 分圧器を使った差動リモート検出により、V OUT 誤差を 1% 未満に低減
  • -40℃~+125℃、T J
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
  • 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 16mm × 11mm × 4.3mm の 45 ピン MOY パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8S6C24 を使用するカスタム設計を作成
  • 拡張セキュリティ機能を内蔵
  • 4.25V~16V (PVIN を AVIN に接続、内部 LDO)
  • 2.95V~16V (PVIN および AVIN 分割レール、または VDD5 に外部バイアスを印加)
  • MOSFET、インダクタ、基本的なパッシブ部品を内蔵
  • 選択可能な内部補償を備えた平均電流モード制御
  • ピンストラップで設定可能な 0.5V~3.6V の出力電圧範囲
  • 0.25V~3.6VPMBus VOUT_COMMAND 範囲
  • 豊富な PMBus コマンド・セット、V OUT、I OUT、ダイ温度のテレメトリを含む
  • 内蔵 FB 分圧器を使った差動リモート検出により、V OUT 誤差を 1% 未満に低減
  • -40℃~+125℃、T J
  • PMBus による AVS およびマージニング機能
  • マルチファンクション選択 (MSEL) ピンによる PMBus デフォルト値のピンストラップ設定
  • 275kHz~1.1MHz で 9 つのスイッチング周波数を選択可能
  • 周波数同期入力 / 同期出力
  • プリバイアス出力をサポート
  • 16mm × 11mm × 4.3mm の 45 ピン MOY パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM8S6C24 を使用するカスタム設計を作成

TPSM8S6C24 は、高集積の使いやすい非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールで、メーカー固有の PMBus コマンドが追加され、EXTENDED_WRITE_PROTECT と PASSKEY が追加されているため、標準の Write Protect コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。

TPSM8S6C24 は 35A のパワー・モジュールであり、4 倍のスタッカビリティで最大 140A を供給できます。本デバイスには、最低 2.95V の低い電圧範囲の使用を可能にすることによりコンバータの効率を向上させる、外部 5V 電源を使用して内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。

TPSM8S6C24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ・オフ、無視のいずれかに設定できます。スタック・デバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力を供給するすべての TPSM8S6C24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしの電源投入をサポートしています。

TPSM8S6C24 は、高集積の使いやすい非絶縁型 DC/DC 降圧パワー・モジュールで、メーカー固有の PMBus コマンドが追加され、EXTENDED_WRITE_PROTECT と PASSKEY が追加されているため、標準の Write Protect コマンドよりも高い分解能で書き込み機能を制限することで、PMBus への悪意のあるアクセスに対するセキュリティが向上します。

TPSM8S6C24 は 35A のパワー・モジュールであり、4 倍のスタッカビリティで最大 140A を供給できます。本デバイスには、最低 2.95V の低い電圧範囲の使用を可能にすることによりコンバータの効率を向上させる、外部 5V 電源を使用して内蔵 5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。

TPSM8S6C24 パワー・モジュールは入力フィードフォワードによる独自の固定周波数電流モード制御を採用しており、内部補償部品を選択可能であるため、システム・サイズを最小化し、幅広い出力容量で安定性を確保できます。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータを監視するためだけでなく、コンバータを設定するための便利な標準化されたデジタル・インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ・オフ、無視のいずれかに設定できます。スタック・デバイス間のバックチャネル通信により、1 つの出力レールに電力を供給するすべての TPSM8S6C24 コンバータが 1 つのアドレスを共有できるため、システム・ソフトウェア / ファームウェア設計を簡素化できます。出力電圧、スイッチング周波数、ソフトスタート時間、過電流フォルト制限などの主要なパラメータは、PMBus 通信を使わないで BOM 選定で設定することもでき、プログラムなしの電源投入をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS546D24S アクティブ セキュリティ強化、2.95V ~ 16V、スタッカブル 40A、SWIFT™ 同期整流降圧 PMBus® コンバータ Discrete converter version with external inductor for more design flexibility

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8S6C24 PMBus® および Extended Write Protection 付き、最大 4 倍までのスタッカビリティ、2.95V~16V、シングル 35A、同期整流式降圧パワー・モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 9日
アプリケーション概要 半導体試験と ATE アプリケーションにおける電源設計の課題解決 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 9日
証明書 TPSM8S6C24SEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM8S6C24SEVM-1PH — TPSM8S6C24 評価基板

TPSM8S6C24EVM-1PH 評価基板 (EVM) は、シングル出力構成の TPSM8S6C24 パワー モジュールの動作を評価するための構成を採用しています。入力電圧範囲は 5V ~ 16V、出力電圧は 1.2V、最大出力電流は 35A です。TPSM8S6C24SEVM-1PH を使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミング (設定) と監視が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSM8S6C24 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM862A.ZIP (651 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSM8S6C24 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLUM861A.ZIP (813 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOY) 45 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ