TRF2001P
- 820MHz ~ 1054MHz RF フロント エンド モジュール
- 送信 (TX):
- 飽和出力電力 (PSAT):27.5dBm (3.3 V)
- PA ゲイン:24dB
- PAE:27dBm で 42.2%
- HD2/HD3:-56dBc / -70dBc
- 受信 (RX) LNA:
- ゲイン:16dB
- ノイズ指数 (NF):1.3dB
- IP1dB:-6.7dBm
- ANT から RX_FLT への挿入損失:1.5dB
- 50Ω RF 一致を内蔵
- dB 以内の線形動作のパワー ディテクタを内蔵
- 電源電圧:3.1V ~ 4.25V
- 3.3V 時の合計電源電流:
- 360mA (TX PO = 27dBm)
- 65mA (TX、RF なし)
- 10.3mA (RX のみ)
- スリープ モードの低い消費電流:0.05µA
- 動作時周囲温度範囲: -40°C ~ 85°C
TRF2001P は、Sub-1GHz 産業、科学、医療 (ISM) 帯域の低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けの、高性能 RF フロント エンド モジュール (FEM) で、820MHz ~ 1054MHz の周波数範囲で動作します。TRF2001P は外付けの BOM を最小限に抑え、レンジ エクステンダ パワー アンプ (PA)、低ノイズ アンプ (LNA)、送受信アンテナ スイッチ、アンテナ ポートのローパス フィルタ、dB 単位で線形動作の RF パワー ディテクタなどの機能を、省スペースの 4.5mm × 4.5mm QFN-28 パッケージに搭載しているため、コスト効率の優れた設計を実現できます。
TRF2001P は、内蔵 PA により大出力電力を供給することで、WMCU やトランシーバの能力を超えてリンク バジェットを拡大し、ワイヤレス システムの到達範囲を延長できるとともに、低ノイズ指数 LNA によってレシーバの感度を向上させます。内蔵のパワー ディテクタは、システム キャリブレーションや、アンテナに供給される電力の監視に使用できます。このデバイスは、完全にマッチングされた 50Ω RF インターフェイスを搭載しており、使いやすさと設計の柔軟性が向上します。
TRF2001P は 3.1V ~ 4.25V の広い電源電圧範囲で動作し、1.6V ~ 3.3V の CMOS ロジック レベルと互換性のあるデジタル制御を備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TRF2001P 820 ~ 1054MHz ISM 帯域マルチプロトコルおよび Wi-SUN RF FEM データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 5月 9日 |
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TRF2001PEVM TRF2001P Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2026年 2月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VBA) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。