TS12A12511

アクティブ

12V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, negative signaling capability

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5, 12 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 55 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 0.05 Bandwidth (MHz) 152 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.05 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 12 Supply voltage (max) (V) 12 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5, 12 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 55 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 0.05 Bandwidth (MHz) 152 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.05 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 12 Supply voltage (max) (V) 12 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DRJ) 8 16 mm² 4 x 4
  • ±2.7V~±6Vのデュアル電源
  • 2.7V~12V の単一電源
  • 5Ω (標準値) のオン抵抗
  • 1.6Ω (標準値) のオン抵抗平坦性
  • 3.3V、5V 互換のデジタル制御入力
  • レール・ツー・レールのアナログ信号処理
  • 高速な tON、tOFF 時間
  • デジタル信号とアナログ信号の両方のアプリケーションに対応
  • 小型の 8 リード SOT-23、8 リード MSOP、QFN-8 パッケージ
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデルで ±2000V (A114-B、Class II)
    • 荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)
  • ±2.7V~±6Vのデュアル電源
  • 2.7V~12V の単一電源
  • 5Ω (標準値) のオン抵抗
  • 1.6Ω (標準値) のオン抵抗平坦性
  • 3.3V、5V 互換のデジタル制御入力
  • レール・ツー・レールのアナログ信号処理
  • 高速な tON、tOFF 時間
  • デジタル信号とアナログ信号の両方のアプリケーションに対応
  • 小型の 8 リード SOT-23、8 リード MSOP、QFN-8 パッケージ
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデルで ±2000V (A114-B、Class II)
    • 荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)

TS12A12511 は双方向、シングル・チャネルの単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチであり、0 ~ 12V または -6V ~ 6V の振幅で信号を伝えることができます。このスイッチはオン時にどちらの方向にも等しく電流を流します。また、このデバイスのオン抵抗は 5Ω (標準値) と低く、チャネル間ばらつきは 1Ω 以内です。最大消費電流は 1µA 未満であり、-3dB 帯域幅は 93MHz を超えています。TS12A12511 は Break-Before-Make のスイッチング動作を行うため、チャネルの切り替え時に瞬間的な短絡が起きることを回避できます。このデバイスは、8 リード VSSOP、8 リード SOT-23、および 8 ピン WSON パッケージで供給されます。

TS12A12511 は双方向、シングル・チャネルの単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチであり、0 ~ 12V または -6V ~ 6V の振幅で信号を伝えることができます。このスイッチはオン時にどちらの方向にも等しく電流を流します。また、このデバイスのオン抵抗は 5Ω (標準値) と低く、チャネル間ばらつきは 1Ω 以内です。最大消費電流は 1µA 未満であり、-3dB 帯域幅は 93MHz を超えています。TS12A12511 は Break-Before-Make のスイッチング動作を行うため、チャネルの切り替え時に瞬間的な短絡が起きることを回避できます。このデバイスは、8 リード VSSOP、8 リード SOT-23、および 8 ピン WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX6219 アクティブ 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、2:1、1 チャネル、マルチプレクサ Pin-to-pin upgrade with higher supply voltage support
TMUX7219 アクティブ 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ Pin-to-pin upgrade with improved power supply rating and performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS12A12511 負の信号を扱える 5Ω シングル・チャネル SPDT アナログ・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 10月 25日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DRJ) 8 Ultra Librarian