TS3A27518E-Q1
Automotive, 3.3V, 2:1 (SPDT), 6-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic
TS3A27518E-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 機能安全対応
- 1.65V~3.6V の単一電源で動作
- 電源オフ保護 (パワーダウン・モードでの絶縁、V+ = 0 時にハイ・インピーダンス)
- 低容量スイッチ、21.5pF (標準値)
- 最大 240MHz の帯域幅により、高速のレール・ツー・レール信号処理に対応
- -62dB のクロストークおよびオフ絶縁
- 制御入力は 1.8V ロジックとスレッショルド互換
- 3.6V 許容の制御入力
- ESD 性能:NC/NO ポート
- 接触放電 ±6kV (IEC 61000-4-2)
- 24 ピン TSSOP (7.80mm × 4.40mm) および 24 ピン QFN (4.00mm × 4.00mm) パッケージ
TS3A27518E-Q1 デバイスは、1.65V ~ 3.6V で動作するよう設計された 6 ビット 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサです。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、V+ までの信号をどちらの方向にも転送できます。TS3A27518E-Q1 は、どちらも 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御する 2 つの制御ピンと、すべての出力を高インピーダンス・モードにするためのイネーブル・ピンを備えています。制御ピンは 1.8V ロジックのスレッショルドと互換性があり、2.5V および 3.3V ロジックのスレッショルドとも下位互換性があります。
TS3A27518E-Q1 の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア・カードのホスト・コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。TS3A27518E-Q1 には、さらに柔軟な使い方を可能にする 2 つの制御ピンがあります。たとえば、LCD テレビ、LCD モニタ、ノート PC のドッキング・ステーションなどの機器内で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。