TS3A4742

アクティブ

3.3V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, active low, 0.9Ω Ron, 1.8V logic

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.7 CON (typ) (pF) 43 ON-state leakage current (max) (µA) 0.005 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 3.6
Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 0.7 CON (typ) (pF) 43 ON-state leakage current (max) (µA) 0.005 Bandwidth (MHz) 125 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs Input/output continuous current (max) (A) 0.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (max) (V) 3.6
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Low ON-State Resistance (Ron)
    • 0.9-Ω Max (3-V Supply)
    • 1.5-Ω Max (1.8-V Supply)
  • 0.4-Ω Max Ron Flatness (3-V Supply)
  • 1.6-V to 3.6-V Single-Supply Operation
  • Available in SOT-23 and VSSOP Packages
  • High Current-Handling Capacity (100 mA
    Continuous)
  • 1.8-V CMOS Logic Compatible (3-V Supply)
  • Fast Switching: tON = 14 ns, tOFF = 9 ns
  • Low ON-State Resistance (Ron)
    • 0.9-Ω Max (3-V Supply)
    • 1.5-Ω Max (1.8-V Supply)
  • 0.4-Ω Max Ron Flatness (3-V Supply)
  • 1.6-V to 3.6-V Single-Supply Operation
  • Available in SOT-23 and VSSOP Packages
  • High Current-Handling Capacity (100 mA
    Continuous)
  • 1.8-V CMOS Logic Compatible (3-V Supply)
  • Fast Switching: tON = 14 ns, tOFF = 9 ns

The TS3A4741 and TS3A4742 are bi-directional, 2-channel single-pole/single-throw (SPST) analog switches with low ON-state resistance (Ron), low-voltage, that operate from a single 1.6-V to 3.6-V supply. These devices have fast switching speeds, handle rail-to-rail analog signals, and consume very low quiescent power.

The digital logic input is 1.8-V CMOS compatible when using a single 3-V supply.

The TS3A4741 has two normally open (NO) switches, and the TS3A4742 has two normally closed (NC) switches.

The TS3A4741 and TS3A4742 are bi-directional, 2-channel single-pole/single-throw (SPST) analog switches with low ON-state resistance (Ron), low-voltage, that operate from a single 1.6-V to 3.6-V supply. These devices have fast switching speeds, handle rail-to-rail analog signals, and consume very low quiescent power.

The digital logic input is 1.8-V CMOS compatible when using a single 3-V supply.

The TS3A4741 has two normally open (NO) switches, and the TS3A4742 has two normally closed (NC) switches.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS3A474x 0.9-Ω Low-Voltage Single-Supply 2-Channel SPST Analog Switches データシート (Rev. F) PDF | HTML 2015年 12月 3日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches 2008年 7月 3日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian