TS3DDR3812
- Compatible with DDR3 SDRAM Standard (JESD79-3D)
- Wide Bandwidth of 1.675 GHz
- Low Propagation Delay (tpd = 40 ps Typ)
- Low Bit-to-Bit Skew (tsk(o) = 6 ps Typ)
- Low and Flat ON-State Resistance
(rON = 8 Ω Typ) - Low Input/Output Capacitance
(CON = 5.6 pF Typ) - Low Crosstalk (XTALK = –43 dB,
Typ at 250 MHz) - VCC Operating Range from 3 V to 3.6 V
- Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
(0 to VCC) - Separate Switch Control Logic for Upper and Lower 6-Channels
- Dedicated Enable Logic Supports Hi-Z Mode
- IOFF Protection Prevents Current Leakage in Powered Down State (VCC = 0 V)
- ESD Performance Tested Per JESD22
- 2000 V Human Body Model
(A114B, Class II) - 1000 V Charged Device Model (C101)
- 2000 V Human Body Model
- 42-pin RUA Package (9 × 3.5 mm, 0.5 mm Pitch)
The TS3DDR3812 is a 12-channel, 1:2 multiplexer/demultiplexer switch designed for DDR3 applications. It operates from a 3 to 3.6 V supply and offers low and flat ON-state resistance as well as low I/O capacitance which allow it to achieve a typical bandwidth of 1.675 GHz.
Channels A0 through A11 are divided into two banks of six bits and are independently controlled via two digital inputs called SEL1 and SEL2. These select inputs control the switch position of each 6-bit DDR3 source and allow them to be routed to one of two end-points. Alternatively, the switch can be used to connect a single endpoint to one of two 6-bit DDR3 sources. For switching 12-bit DDR3 sources, simply connect SEL1 and SEL2 together externally and control all 12 channels with a single GPIO input. An EN input allows the entire chip to be placed into a high-impedance (Hi-Z) state while not in use.
These characteristics make the TS3DDR3812 an excellent choice for use in memory, analog/digital video, LAN, and other high-speed signal switching applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 12-CHANNEL, 1:2 MUX/DEMUX SWITCH FOR DDR3 APPLICATIONS データシート (Rev. B) | 2013年 6月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HSEC180ADAPEVM-AM2 — AM261x システム オン モジュール (SOM) 評価基板、HSEC180 アダプタ ボード
この評価基板は、TI の AM261xシステム オン モジュール (SOM) プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで Sitara™/C2000™ HSEC ベースの評価基板との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM-AM2 は、TMDSHSECDOCK-AM263 および TMDSHSECDOCK などの従来型の Sitara/C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。
LP-AM263 — AM263x Arm® ベースの MCU 向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
LP-AM263 は、Arm® ベースのアプリケーション MCU である AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。
LP-AM263 は、AM2634 Arm® ベースのアプリケーション MCU と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。