データシート
TS3DS10224
- 次の構成で使用可能
- 差動クロスポイント・スイッチング
- 差動シングル・チャネル 1:4 マルチプレクサ/デマルチプレクサ
- 差動 2 チャネル 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ
- 信号ペアから 2 つのポートへの同時差動ファンアウト
- 双方向動作
- フェイルセーフ保護:IOFF 保護により、電源オフ状態での電流リークを防止
(VCC = 0V) - 高い BW (標準値 1.2GHz)
- 低い RON および CON
- RON:13Ω (標準値)
- CON:9pF (標準値)
- ESD 性能 (I/O ピン)
- 接触放電 ±8kV (IEC 61000-4-2)
- JESD22-A114E 準拠の人体モデル 2kV (対 GND)
- ESD 性能 (すべてのピン)
- JESD22-A114E 準拠の人体モデル 2kV
- 小型の WQFN パッケージ (3.00mm × 3.00mm、
0.4mm ピッチ)
TS3DS10224 デバイスは、高速の差動信号アプリケーション (最高 720Mbps) 向けの、双方向の差動クロスポイント、1:4 または 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ、またはファンアウト・スイッチです。TS3DS10224 の論理表は、どの入力でも任意の出力に接続できるため、広範なスイッチングまたは多重化構成を実現できます。一般的な構成として、差動クロスポイント・スイッチング、差動 1:4 多重化、差動 2 チャネル 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサが挙げられます。TS3DS10224 は BW が 1.2GHz と高く、チャネルの RON は 13Ω (標準値) です。
また、TS3DS10224 は差動信号ペアを同時に 2 つのポートにファンアウトするためにも使用できます (ファンアウト構成)。この構成では、BW 性能は低下します。
TS3DS10224 は 3V~3.6V の電源で動作します。I/O ピンには、接触放電で ±8kV、人体モデルで 2kV までの ESD 保護機能があります。
TS3DS10224 には、電源 (VCC) が存在しないとき、I/O ピンを高インピーダンスで絶縁するフェイルセーフ保護機能があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3DS10224 高速差動クロスポイント、1:4 差動マルチプレクサ/デマルチプレクサ、2 チャネル差動 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ、ファンアウト・スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 6月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。