LEADLESS-ADAPTER1

TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

LEADLESS-ADAPTER1

ご注文はこちら

概要

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。

特長
  • TI の表面実装パッケージの迅速なテスト
  • 表面実装パッケージをブレッド ボードに 100mil 間隔で差し込み可能
  • シングル パネルにより TI の代表的な 16 個のリードレス パッケージに対応
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
SN74AUC1G66 2.5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch SN74AUC2G53 2.5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74AUC2G66 2.5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch SN74LV4051A 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer SN74LV4052A 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer SN74LV4053A 5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch SN74LVC1G3157 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、アナログ スイッチ SN74LVC1G66 5V、1:1 (SPST)、1 チャネル アナログ スイッチ SN74LVC2G53 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch SN74LVC2G66 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch TMUX1101 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX1102 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) TMUX1104 3pA オン状態リーク電流、5V、4:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1108 3pA オン状態リーク電流、5V、±2.5V、8:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1109 3pA オン状態リーク電流、5V、±2.5V、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1111 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (4 個のアクティブ ロー) TMUX1112 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (4 個のアクティブ ハイ) TMUX1113 3pA、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (2 個のアクティブ ハイ、2 個のアクティブ ロー) TMUX1119 3pA オン状態リーク電流、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1208 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX1208-Q1 Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX1209 5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic TMUX6201 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX6202 1.8V ロジック対応 (アクティブハイ)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX6219 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、2:1、1 チャネル、マルチプレクサ TMUX6234 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、36V、低 RON、2:1 (SPDT)、4 チャネル、高精度スイッチ TMUX6236 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7201 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX7202 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、1 チャネル、高精度スイッチ TMUX7209 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7212M 1.8V ロジック対応、拡張温度範囲、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7219 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ TMUX7234 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX7236 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7308F 1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、8:1、1 チャネル マルチプレクサ TMUX7309F 1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、±60V の障害保護機能搭載、4:1、2 チャネル マルチプレクサ TMUX7348F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V 障害保護、8:1 マルチプレクサ TMUX7349F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V、障害保護、デュアル 4:1 マルチプレクサ TMUX7411F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ロー)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7412F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7413F 1.8V ロジック対応 (2 個のアクティブ ロー、2 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7436F ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護、デュアル 2:1 マルチプレクサ TMUX7462F 調整可能な異常スレッショルド、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、ラッチアップ耐性、4 チャネルのプロテクタ TMUX7612 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TS3A225E マイクとグランドの自動検出機能搭載、100mΩ、オーディオ ジャック スイッチ TS3A24157 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron TS3A24159 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.3Ω Ron, 1.8V compatible logic TS3A26746E オーディオ アプリケーション向け、80mΩ、3.3V、2 x 2 クロスポイント スイッチ TS3A44159 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル、アナログ スイッチ、0.4Ω Ron TS3A4751 3.3V, 1:1 (SPST), 4-channel, analog switch, 0.9Ω Ron, 1.8V compatible logic TS3A5017 3.3V、4:1、2 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ TS3A5017-Q1 Automotive, 3.3V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer, powered-off protection TS3A5018 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel, analog switch TS3A5223 3.3V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.45Ω Ron, 1.0V compatible logic TS3DS10224 3.3V、4:1 の差動 1 チャネル、または 2:1 の差動 2 チャネル、アナログ マルチプレクサ TS5A1066 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch TS5A2066 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch TS5A21366 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, 0.75Ω Ron, 1.8V compatible logic TS5A22362 0.65V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron, negative signaling capability TS5A22364 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.65Ω Ron, negative signaling capability TS5A23157 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch TS5A23159 5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 1Ω Ron, powered-off protection TS5A23166 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, active high, 0.9Ω Ron TS5A23167 5V, 1:1 (SPST), 2-channel, analog switch, active low, 0.9Ω Ron TS5A3153 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1Ω Ron TS5A3154 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch TS5A3157 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch TS5A3159A 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 1Ω Ron, powered-off protection TS5A3166 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high, 0.9Ω Ron TS5A3167 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active low, 0.9Ω Ron TS5A3359 5V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer, 1Ω Ron TS5A6542 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch, 0.75Ω Ron, input logic translation

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CB3Q3251 3.3V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3Q3253 3.3V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3257 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3251 5V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3253 複数の TTL 入力、5V、4:1、2 チャネル・アナログ・マルチプレクサ SN74CBT3253C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3257 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用アナログ・スイッチ SN74CBT3257C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPDT)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3251 3.3V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74CBTLV3253 3.3V、4:1、2 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ TMUX136 電源オフ保護機能付き、1.4pF オン状態キャパシタンス、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TMUX1511 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ TMUX154E 電源オフ保護機能付き、7.5pF オン状態静電容量、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TMUX1574 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ TS3L100 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル LAN スイッチ TS3L110 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル 10/100 Base-T LAN スイッチ TS3V330 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS3V340 平坦なオン抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS5V330 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

EVM-LEADLESS1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン・リード付きパッケージのクイック・テスト向け、表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM-LEADLESS1 TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン・リード付きパッケージのクイック・テスト向け、表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EVM-LEADLESS1 User's Guide 2018/01/24
証明書 EVM-LEADLESS1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。