TS3USB3031
- VCC 範囲:2.5V~4.3V
- MHL (Mobile High-Definition Link) スイッチまたは MyDP (Mobility Display Port) スイッチ:
- 帯域幅 (–3dB):6.5GHz
- RON (標準値):5.5Ω
- CON (標準値):1.3pF
- USB スイッチ (2 セット):
- 帯域幅 (–3dB):6.5GHz
- RON (標準値):4.5Ω
- CON (標準値):1pF
- 消費電流:28µA (標準値)
- 特別な機能:
- IOFF 保護により、パワー ダウン状態 (VCC = 0V) での電流リークを防止
- 1.8V 対応の制御入力 (SEL)
- 外部部品なしで、すべての I/O ピンにおいて最大 5.5V の過電圧耐性 (OVT)
- ESD 性能:
- 2kV、人体モデル (A114B、クラス II)
- 1kV、デバイス帯電モデル (C101)
- パッケージ:
- 12 ピン VQFN パッケージ (1.8mm × 1.8mm, 0.4mm ピッチ)
TS3USB3031 デバイスは、2 チャネル、1:3 マルチプレクサであり、高速の Mobile High-Definition Link (MHL)、 Mobility Display Port (MyDP) スイッチ、 USB 2.0 High-Speed (480Mbps) スイッチが同じパッケージに内蔵されています 。これらの構成により、システム設計者は基板面積を削減でき、また、MHL/MyDP 信号および 2 組の USB データのために、共通の USB または Mico-USB コネクタを使用することにより、複数のコネクタを購入する必要がなくなります。MHL/MyDP パスは、最新の MHL Rev. 3.0 仕様をサポートしています。
TS3USB3031 の VCC 範囲は 2.5V~4.3V であり、過電圧耐性 (OVT) 機能がサポートされているため、I/O ピンは最大 5.5V の過電圧状況に耐えられます。電源オフ保護機能により、電源が存在しないときはすべての I/O ピンが強制的に高インピーダンス モードになるため、このような状況では信号ラインが完全に絶縁され、過剰なリーク電流が発生しません。TS3USB3031 の選択ピンは、1.8V の制御電圧に対応しているので、モバイル プロセッサからの汎用 I/O (GPIO) と直接接続が可能であり、追加の電圧シフト回路が不要です。
TS3USB3031 は、モバイル アプリケーション用に設計された小型の 1.8mm × 1.8mm 12 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3USB3031 2 チャネル、1:3、USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) および MHL (Mobile High-Definition Link) または MyDP (Mobility Display Port) スイッチ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
| アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 1月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | TMDS Clock Detection Solution in HDMI Sink Applications | 2017年 8月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RMG) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。