TS5A23157-Q1

アクティブ

Automotive, 5V, 2:1 (SPDT), 1-channel, analog switch

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, I2C, LVDS, UART Ron (typ) (Ω) 15 CON (typ) (pF) 17.5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.05 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog, I2C, LVDS, UART Ron (typ) (Ω) 15 CON (typ) (pF) 17.5 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 220 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.05 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • お客様固有の構成の管理は、大幅変更承認によって対応可能
  • Break-Before-Make スイッチングを規定
  • 低いオン抵抗 (15Ω)
  • 制御入力は 5V 許容
  • 低い電荷注入
  • 優れたオン抵抗マッチング
  • 低い全高調波歪み
  • 1.8V~5.5V の単電源で動作
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • お客様固有の構成の管理は、大幅変更承認によって対応可能
  • Break-Before-Make スイッチングを規定
  • 低いオン抵抗 (15Ω)
  • 制御入力は 5V 許容
  • 低い電荷注入
  • 優れたオン抵抗マッチング
  • 低い全高調波歪み
  • 1.8V~5.5V の単電源で動作

TS5A23157-Q1 はデュアル単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチで、1.65V~5.5V で動作するように設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、どちらの方向にも最大 5.5V (ピーク) の信号を送信できます。

最新のパッケージ情報と注文情報については、このドキュメントの末尾にある「付録:パッケージ・オプション」を参照するか、www.ti.com にある TI の Web サイトを参照してください。

TS5A23157-Q1 はデュアル単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチで、1.65V~5.5V で動作するように設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、どちらの方向にも最大 5.5V (ピーク) の信号を送信できます。

最新のパッケージ情報と注文情報については、このドキュメントの末尾にある「付録:パッケージ・オプション」を参照するか、www.ti.com にある TI の Web サイトを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS5A23157-Q1 デュアル 15Ω SPDT アナログ・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
製品概要 How to Support Two Controllers on the I2C Bus, Avoid Bus Contention, and Prevent Controller Failures PDF | HTML 2024年 11月 27日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
機能安全情報 TS5A23157-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 29日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
アプリケーション・ノート Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches 2008年 7月 3日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TS5A23157 IBIS Model

SCEM497.ZIP (92 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian