TS5A4596

アクティブ

5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high, flow-through pinout

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 13 ON-state leakage current (max) (µA) 0.01 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.02 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 CON (typ) (pF) 13 ON-state leakage current (max) (µA) 0.01 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (A) 0.02 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Low ON-State Resistance (8 )
  • ON-State Resistance Flatness (1.5 )
  • Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
  • Low Charge Injection (5 pC Max)
  • 450-MHz -3-dB Bandwidth at 25°C
  • Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.04%)
  • 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • -85-dB OFF Isolation at 1 MHz
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • 0.5-nA Max OFF Leakage
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
  • Applications
    • Sample-and-Hold Circuits
    • Battery-Powered Equipment
    • Audio and Video Signal Routing
    • Communication Circuits

  • Low ON-State Resistance (8 )
  • ON-State Resistance Flatness (1.5 )
  • Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
  • Low Charge Injection (5 pC Max)
  • 450-MHz -3-dB Bandwidth at 25°C
  • Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.04%)
  • 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • -85-dB OFF Isolation at 1 MHz
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • 0.5-nA Max OFF Leakage
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
  • Applications
    • Sample-and-Hold Circuits
    • Battery-Powered Equipment
    • Audio and Video Signal Routing
    • Communication Circuits

The TS5A4596 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ (peak) can be transmitted in either direction.

The TS5A4596 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ (peak) can be transmitted in either direction.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS5A4596 データシート 2004年 12月 20日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches 2008年 7月 3日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TS5A4596 IBIS Model

SCDM085.ZIP (29 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian