SOD-323 パッケージ封止、3.3V 単方向双方向サージ保護デバイス

製品詳細

Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 Clamping voltage (V) 6.5
Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOD323 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 170 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 4.5 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 Clamping voltage (V) 6.5
SOT (DYF) 2 3.445 mm² 2.65 x 1.3
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 容量 < 20pF (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ (2.65mm × 1.3mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 7-60A (8/20µs)
  • IO 容量 < 20pF (標準値)
  • 超低リーク電流:50nA (最大値)
  • 産業用温度範囲:-55℃ ~ +150℃
  • 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ (2.65mm × 1.3mm)

TSDxx は単方向 TVS 保護ダイオードのファミリであり、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。TSDxx デバイスは、最大 ±30kV の ESD (接触放電とエア ギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。

このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSDxx は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。

TSDxx は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

TSDxx は単方向 TVS 保護ダイオードのファミリであり、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするよう設計されています。TSDxx デバイスは、最大 ±30kV の ESD (接触放電とエア ギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。

このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSDxx は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。

TSDxx は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSDxx 単方向 TVS ダイオード、SOD-323 パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TSD03 IBIS Model

SLVMEC8.ZIP (1 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TSD03 PSpice Transient Model

SLVMED2.ZIP (158 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT (DYF) 2 Ultra Librarian