TVS2210

アクティブ

22V flat-clamp surge protection device

製品詳細

Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
Vrwm (V) 22 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 700 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 24.6 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 59 Clamping voltage (V) 28
PICOSTAR (YMZ) 2 0.0774 mm² 0.43 x 0.18
  • 産業用信号ライン向け ±1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧:28V (サージ電流 25A (8/20µs) 時)
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):25A
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵
  • 1.0mm x 0.6mm の超小型フットプリント
  • 産業用信号ライン向け ±1kV、42Ω の IEC 61000-4-5 サージ テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧:28V (サージ電流 25A (8/20µs) 時)
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):25A
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵
  • 1.0mm x 0.6mm の超小型フットプリント

TVS2210 は、最大 25A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 ±1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。

TVS2210 は、独自のフィードバック機構を採用し、故障時においても精密なフラットクランプを実現。これにより、システムへの印加電圧を 30V 未満に抑えることが可能となります。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は電圧許容誤差の狭いシステム部品を安心して選択できるため、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑さを低減できます。

さらに、TVS2210は、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計された、小型の非封止パッケージ (1.0mm × 0.6mm) で提供されます。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。

TVS2210 は、最大 25A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 ±1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。

TVS2210 は、独自のフィードバック機構を採用し、故障時においても精密なフラットクランプを実現。これにより、システムへの印加電圧を 30V 未満に抑えることが可能となります。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は電圧許容誤差の狭いシステム部品を安心して選択できるため、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑さを低減できます。

さらに、TVS2210は、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計された、小型の非封止パッケージ (1.0mm × 0.6mm) で提供されます。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS2210 22V フラットクランプ サージ保護デバイス データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YMZ) 2 Ultra Librarian