FLAT-CLAMP-TVS-EVM

TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

FLAT-CLAMP-TVS-EVM

ご注文はこちら

概要

Flat-CLAMP-TVS-EVM (高精度サージ保護ダイオード アダプタ基板評価基板) は、TVSxx0x ファミリのデバイスの特性、動作、使用のための評価基板です。TVSxx0x デバイス ファミリは高精度クランプで、双方向信号と単方向信号の両方に対してサージなどの過渡的な過電圧イベント時に、非常に低くフラットなクランプ電圧を維持します。これらのアダプタ基板は、TVSxx00 デバイスの小型 DRV パッケージ サイズと TVSxx01 デバイスの小型 DRB パッケージ サイズをより大きなフットプリントに統合し、業界標準の SMA および SMB パッケージ タイプに対応して設計されているため、開発ユーザーは独自のシステムで性能をテストできます。

特長
  • IEC 61000-4-5 サージ準拠試験
  • IEC 61000-4-2 ESD 準拠試験
  • 業界標準のフットプリントにより、既存システムでの評価が容易
  • 単方向および双方向構成
TVS ダイオード
TVS0500 5V フラットクランプ サージ保護デバイス TVS0701 7V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス TVS1400 14V フラットクランプ サージ保護デバイス TVS1401 14V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス TVS1800 18V フラットクランプ サージ保護デバイス TVS1801 18V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス TVS2200 22V フラットクランプ サージ保護デバイス TVS2201 22V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス TVS2700 27V フラットクランプ サージ保護デバイス TVS2701 27V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス TVS3300 33V フラットクランプ サージ保護デバイス TVS3301 33V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオード・アダプタ・ボードの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

FLAT-CLAMP-TVS-EVM TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオード・アダプタ・ボードの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。