TVS5800

アクティブ

58V TVS flat clamp surge diode

製品詳細

Vrwm (V) 58 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1180 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 66.7 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 150 Clamping voltage (V) 75
Vrwm (V) 58 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1180 IEC 61000-4-5 (A) 25 Breakdown voltage (min) (V) 66.7 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 150 Clamping voltage (V) 75
UQFN-HR (VEB) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 25A (8/20µs)
    • クランプ電圧:20A において 70.9V (8/20µs)
  • 小さいリーク電流:
    • 27℃ において 6nA
    • 85°C において 50nA
  • 低い静電容量:150pF
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵
  • IEC 61000-4-5 サージ保護:
    • 25A (8/20µs)
    • クランプ電圧:20A において 70.9V (8/20µs)
  • 小さいリーク電流:
    • 27℃ において 6nA
    • 85°C において 50nA
  • 低い静電容量:150pF
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護を内蔵

TVS5800 は、最大 25A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。TVS5800 は、障害時に正確なフラット クランプを維持する独自のフィードバック 機構を備えており、システムの露出電圧を 76V 未満に抑えることを可能にします。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は電圧許容誤差の狭いシステム部品を安心して選択できるため、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑さを低減できます。

さらに、TVS5800 は 1.6mm × 1.6mm のフットプリントで提供されており、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。

TVS5800 は テキサス・インスツルメンツのフラット クランプ サージ デバイス ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、製品比較表を参照してください

TVS5800 は、最大 25A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。TVS5800 は、障害時に正確なフラット クランプを維持する独自のフィードバック 機構を備えており、システムの露出電圧を 76V 未満に抑えることを可能にします。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は電圧許容誤差の狭いシステム部品を安心して選択できるため、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑さを低減できます。

さらに、TVS5800 は 1.6mm × 1.6mm のフットプリントで提供されており、スペースに制約のあるアプリケーション向けに設計されています。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。

TVS5800 は テキサス・インスツルメンツのフラット クランプ サージ デバイス ファミリの製品です。このファミリに含まれる他のデバイスの詳細については、製品比較表を参照してください

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS5800 58V フラットクランプ サージ保護デバイス データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN-HR (VEB) 6 Ultra Librarian