TXB0108-Q1
- 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
- VCC絶縁機能:どちらかのVCC入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態
- VCCA を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
- 低消費電力、最大 ICC:4µA
- Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- A ポート
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- B ポート
- ±15kV、人体モデル (A114-B)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート
この 8 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、 3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。VCCA が VCCB を上回ることはできません。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXB0108-Q1 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXB0108-Q1 8 ビット双方向電圧レベル トランスレータ、自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 2月 10日 |
| アプリケーション・ノート | Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点