TXV0106
-
構成可能な設計により、1.2 V~3.6V の電源電圧範囲で各ポートが動作可能
- 1.65V~3.6V で最大 500Mbps をサポート
- RGMII 2.0 タイミング仕様に適合:
- 立ち上がり時間および立ち下がり時間:< 750ps
- デューティ サイクル歪み:< ±5%
- チャネル間スキュー:< ±400ps
- 最大 250Mbps/チャネル
- 信号の反射を最小化するために 10Ω のダンピング出力抵抗を内蔵
- 高い駆動能力 (3.6V で最大 12mA)
- 完全に構成可能な対称型デュアル レール設計
- 1.8V~3.3V で 390ps のピーク ツー ピーク ジッタを実現する最適なシグナル インテグリティ性能
- VCC 絶縁および VCC 切断機能
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 人体モデルで 2000V
- 荷電デバイス モデルで 1000V
- 低消費電力:
- 最大 10µA (25℃)
- 最大 20µA (-40℃~125℃)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
TXV0106 は、6 ビット、デュアル電源、固定方向、低スキュー、低ジッタの電圧変換デバイスです。このデバイスは、イーサネット MAC とイーサネット PHY の間の RGMII など、スキューの影響を受けやすいインターフェイスを実装する場合のリドライブ、電圧変換、電力絶縁に使用できます。Ax I/O ピンおよびイネーブル ピン (OE) は VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx I/O ピンは VCCB ロジック レベルを基準としています。このデバイスは、チャネル間スキュー、デューティ サイクル歪み、対称型の立ち上がり / 立ち下がりタイミングを改善しており、厳格なタイミング条件を必要とするアプリケーションに適しています。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 電源が 0V 付近になると、両方のポートが高インピーダンス状態になるよう設計されています。この機能により、複数の MAC と PHY にまたがる通信で電力を絶縁でき、MAC と PHY の電源が非同期にオンになり、デバイス間の電流の逆流を防止する状況に有益です。
TXV0106 は、A バスから B バスに固定方向でデータを送信します。OE を High に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方が高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXV0106 6 ビット、固定方向、低スキュー、低ジッタ電圧トランスレータまたはバッファ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 5日 |
| アプリケーション概要 | 電圧レベル変換とアナログマルチプレクシングによる AI アクセラレ ータの実装 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| アプリケーション・ノート | Overcoming Design Challenges - Implementing High Performance Interfaces | PDF | HTML | 2023年 12月 12日 | |||
| アプリケーション概要 | Supporting Time and Skew Sensitive Interfaces with TI's TXV Level-Shifter | PDF | HTML | 2023年 10月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | Enabling Industrial and Automotive Ethernet RGMII Interfaces with Voltage Transl | PDF | HTML | 2023年 8月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
TXV0106-EVM — TXV0106 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点