ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

500mA、35V、リニア電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 4.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 4.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 入力電圧範囲 (VIN):5.3V~30V
  • 絶対最大入力電圧:
    • 従来のチップ:35V
    • 新しいチップ:45V
  • 固定出力電圧範囲 (VOUT):3.3V~12V
  • 出力電流 (IOUT):最大 500mA
  • 静止電流 IQ:4.5mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 外部コンポーネントなしで安定
  • 動作時の接合部温度範囲:
    • レガシー チップ C バージョン:0℃ ~ +125℃
    • レガシー チップ I バージョン:-40℃ ~ +125℃
    • 新しいチップ:-40℃ ~ +125℃
  • 入力電圧範囲 (VIN):5.3V~30V
  • 絶対最大入力電圧:
    • 従来のチップ:35V
    • 新しいチップ:45V
  • 固定出力電圧範囲 (VOUT):3.3V~12V
  • 出力電流 (IOUT):最大 500mA
  • 静止電流 IQ:4.5mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 外部コンポーネントなしで安定
  • 動作時の接合部温度範囲:
    • レガシー チップ C バージョン:0℃ ~ +125℃
    • レガシー チップ I バージョン:-40℃ ~ +125℃
    • 新しいチップ:-40℃ ~ +125℃

UA78M 固定電圧 IC 電圧レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。シングルポイント レギュレーションに関連するポスト レギュレーション ノイズやディストリビューションの問題を減衰させるには、オンカード レギュレーションに UA78M を使用します。UA78M は、最大 500mA の出力電流を供給します。また、UA78M には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付け部品は必要ありません。このレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。

UA78M は –40℃~ +125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。新規および従来のチップのデバイス性能は、ドキュメント全体に記載されています。詳細については、「デバイスの比較」表をご覧ください。

UA78M 固定電圧 IC 電圧レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。シングルポイント レギュレーションに関連するポスト レギュレーション ノイズやディストリビューションの問題を減衰させるには、オンカード レギュレーションに UA78M を使用します。UA78M は、最大 500mA の出力電流を供給します。また、UA78M には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付け部品は必要ありません。このレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。

UA78M は –40℃~ +125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。新規および従来のチップのデバイス性能は、ドキュメント全体に記載されています。詳細については、「デバイスの比較」表をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2937 アクティブ 500mA、26V、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ Better PSRR
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM317M アクティブ 500mA、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Alternative product with wider input voltage
TPS7B86-Q1 アクティブ 車載、パワー グッド機能搭載、500mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Automotive version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UA78M 500mA、正電圧リニア レギュレータ データシート (Rev. V 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.V) PDF | HTML 2025年 3月 31日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UA78M Fixed 5V PSpice Transient Model

SLVME53.ZIP (26 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (KCS) 3 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ