ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

UA78M-Q1

アクティブ

車載、500mA、30V、リニア電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 4.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 77.7, 78 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 4.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 77.7, 78 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TJ
  • 入力電圧範囲 (VIN) (V3 バージョン):5.3V ~ 30V
  • 絶対最大入力電圧:
    • M3 以外のバージョンのみ:35V
    • M3 バージョンのみ:45V
  • 出力電圧 (VOUT):3.3V および 5V
  • 出力電流 (IOUT):最大 500mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 外部コンポーネントなしで安定
  • パッケージ:
    • DCY (4 ピン SOT-223)、RθJA:77.7℃/W
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TJ
  • 入力電圧範囲 (VIN) (V3 バージョン):5.3V ~ 30V
  • 絶対最大入力電圧:
    • M3 以外のバージョンのみ:35V
    • M3 バージョンのみ:45V
  • 出力電圧 (VOUT):3.3V および 5V
  • 出力電流 (IOUT):最大 500mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 外部コンポーネントなしで安定
  • パッケージ:
    • DCY (4 ピン SOT-223)、RθJA:77.7℃/W

UA78M-Q1 固定電圧 IC 電圧レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。UA78M-Q1 は、パワーパス トランジスタと組み合わせて高電流電圧レギュレータとしても機能します。UA78M-Q1 は、最大 500mA の出力電流を供給します。また、UA78M-Q1 には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。このレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。

UA78M-Q1 は、–40°C~125°C の接合部温度範囲で動作が規定されています。詳細については、「デバイスの命名規則」表を参照してください。

UA78M-Q1 固定電圧 IC 電圧レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。UA78M-Q1 は、パワーパス トランジスタと組み合わせて高電流電圧レギュレータとしても機能します。UA78M-Q1 は、最大 500mA の出力電流を供給します。また、UA78M-Q1 には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。このレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。

UA78M-Q1 は、–40°C~125°C の接合部温度範囲で動作が規定されています。詳細については、「デバイスの命名規則」表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UA78M-Q1 車載用、500mA、正電圧リニア レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 21日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ