ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1844A-SP

アクティブ

宇宙グレード QMLV、エンハンスド製品、50% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A シングル出力、500kHz PWM コントローラ

製品詳細

Rating Space Topology Boost, Flyback, Forward Vin (max) (V) 30 Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 50
Rating Space Topology Boost, Flyback, Forward Vin (max) (V) 30 Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 50
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67
  • QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
  • 放射線耐性: 30krad(Si) TID (1) (2)
  • オフラインおよびDC/DCコンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHzでの動作
  • 低ROのエラー・アンプ

(1)LDRが強化されたダイはUC1843A-SPでのみ利用可能(5962-8670409VPAとして注文可能)です。UC1842A-SPおよびUC1844A-SPのLDR強化バージョンについは、工場へお問い合わせください。

(2)放射線耐性は、線量率 = 10 mrad(Si)/sの初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは工場にお問い合わせください。

  • QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
  • 放射線耐性: 30krad(Si) TID (1) (2)
  • オフラインおよびDC/DCコンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHzでの動作
  • 低ROのエラー・アンプ

(1)LDRが強化されたダイはUC1843A-SPでのみ利用可能(5962-8670409VPAとして注文可能)です。UC1842A-SPおよびUC1844A-SPのLDR強化バージョンについは、工場へお問い合わせください。

(2)放射線耐性は、線量率 = 10 mrad(Si)/sの初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは工場にお問い合わせください。

UC184xA-SPファミリのコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。

UC184xA-SPファミリのコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS7H5020-SEP アクティブ MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC184xA-SP QML Class V、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 2月 4日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​