ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12041-Q1

アクティブ

車載対応、トランス内蔵、500mW、3kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC33420-Q1 アクティブ 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、3kVrms 絶縁型、DC/DC モジュール Smaller footprint, increased power and efficiency.

製品詳細

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
SO-MOD (DVE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 内蔵トランス・テクノロジーを採用した高効率 DC-DC コンバータ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 出力電力 (標準値):500mW
  • 5V または 3.3V 安定化出力 (LDO に給電するための 400mV のヘッドルーム電圧の有無を選択可能)
  • 入力電圧:4.5V~5.5V
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3 kVRMS
    • サージ耐性: 6.5kVPK
    • 動作電圧: 850VRMS
    • 最小 CMTI:100V/ns
  • サーマル・シャットダウン
  • 短絡からの回復
  • 沿面距離と空間距離が 8mm を超える 16 ピンの幅広 SOIC パッケージ
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 3000VRMS、1 分間
    • IEC 60950-1 および IEC 62368-1 最終機器規格準拠の UL 認定
    • GB4943.1-2011 による CQC 認証
  • 内蔵トランス・テクノロジーを採用した高効率 DC-DC コンバータ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 出力電力 (標準値):500mW
  • 5V または 3.3V 安定化出力 (LDO に給電するための 400mV のヘッドルーム電圧の有無を選択可能)
  • 入力電圧:4.5V~5.5V
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 絶縁定格:3 kVRMS
    • サージ耐性: 6.5kVPK
    • 動作電圧: 850VRMS
    • 最小 CMTI:100V/ns
  • サーマル・シャットダウン
  • 短絡からの回復
  • 沿面距離と空間距離が 8mm を超える 16 ピンの幅広 SOIC パッケージ
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • 安全関連認証 (予定):
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 3000VRMS、1 分間
    • IEC 60950-1 および IEC 62368-1 最終機器規格準拠の UL 認定
    • GB4943.1-2011 による CQC 認証

UCC12041-Q1 は、 3kVRMS の basic絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。

UCC12041-Q1 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。 UCC12041-Q1 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。

UCC12041-Q1 は、 3kVRMS の basic絶縁を備えた DC/DC コンバータであり、適切にレギュレートされた出力電圧のバイアス電源を必要とする絶縁回路に、高効率の絶縁電力を供給するよう設計されています。このデバイスは、独自のアーキテクチャによってトランスと DC/DC コントローラを統合しており、500mW (標準値) の絶縁電力を高効率かつ低 EMI で供給できます。

UCC12041-Q1 は、システムの堅牢性を向上させるための保護機能を内蔵しています。このデバイスはイネーブル・ピン、同期機能、5V または 3.3V 安定化出力選択機能 (ヘッドルームを選択可能) も備えています。 UCC12041-Q1 は、高さ 2.65mm (標準値) の幅広 SOIC パッケージで供給される薄型の小型ソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC12040 アクティブ 500mW、高効率、3kVrms、絶縁型 DC/DC コンバータ Commercial grade
UCC12051-Q1 アクティブ 車載、トランス内蔵、500mW、5kVrms 絶縁型 DC/DC モジュール With reinforced isolation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC12041-Q1 高効率、低 EMI、3kVRMS Basic絶縁 DC-DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 11日
証明書 UCC120xx UL Certificate of Compliance 2025年 1月 7日
証明書 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001268791 2024年 8月 16日
証明書 UCC12040, UCC12041-Q1, CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2022 CQC20001268791 2024年 8月 16日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
証明書 CQC Certificate of Compliance GB4943.1-2011 CQC20001268791 2022年 12月 6日
証明書 CQC Certificate of Compliance to GB4943.1-2011 CQC20001268791. 2022年 12月 6日
証明書 UL Certificate of Compliance IEC 60601-1 US-36773-M1-UL 2022年 12月 6日
証明書 UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 US-36707-A1-UL (UCC12041-Q1) 2022年 12月 6日
その他の技術資料 UL Certificate of Compliance to IEC 62368-1 US-36706-A1-UL (UCC12041-Q1) 2022年 12月 6日
証明書 UL Certificate of Compliance to UL1577 File No E181974 (UCC12041-Q1) 2022年 12月 6日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation DIN EN IEC 60747-17 (UCC12041-Q1) 2022年 12月 6日
試験報告書 UCC12051-Q1 CISPR 25 FCC Report 2.0 (Rev. A) 2021年 5月 25日
機能安全情報 UCC12051-Q1, UCC12041-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 5月 3日
証明書 UCC12051Q1 CISPR25 Certificate of Compliance PR135773 2021年 4月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC12050EVM-022 — UCC12050DVE 絶縁型 DC/DC コンバータの評価基板

UCC12050EVM-022 は、設計者が UCC12050DVE の性能と機能を評価することを目的としています。この評価基板を使用すると、UCC12050DVE の各種機能をテストできます。たとえば、イネーブルとディスエーブル、外部クロック ソースとの同期、外部クロック故障の検出、利用可能な出力電圧のいずれかの選択などを実施できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC12051-Q1 SIMPLIS Model

SNVMC55.ZIP (84 KB) - SIMPLIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DVE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ