データシート
UCC25660
- 50kHz~750kHz の全負荷スイッチング周波数
- IPPC 制御による広い入出力 LLC (WLLC) 動作
- 強化された軽負荷管理機能:
- 高周波数パルス スキップによる軽負荷時の効率向上
- 低周波数バーストによるスタンバイ電力の低減
- 可聴周波数範囲をスキップすることで可聴ノイズを低減
- スタンバイ電力をさらに低減するのに役立つ PFC オン / オフ制御信号を内蔵
- 内蔵共振コンデンサ電圧シンセサイザによる、信号の信頼性の向上と高い起動周波数のサポート
- 容量性領域の自動回避
- 適応型ソフトスタートにより起動時の突入電流を最小化
- 高電圧起動機能を内蔵 (UCC256601、UCC256602、UCC256604)
- X コンデンサの放電 (UCC256601、UCC256604)
- +0.6/-1.2 ゲート駆動を内蔵
- 保護機能を完備
- 50ns の過電流保護 (OCP) - サイクルごとの電流制限
- 過電圧保護 (OVP)、内部および外部過熱保護 (OTP)
- 19V VCCP クランプを内蔵した入力および VCCP UVLO
- 高電圧部の間隔を確保するためにピンを削除した SOIC-14 パッケージ
UCC25660x ファミリ は、強化された軽負荷管理機能と複数の保護機能に加えて、入力電力比例制御 (IPPC) 方式を実装した高周波数 LLC コントローラです。
IPPC は LLC コンバータの制御範囲を拡大し、LED ドライバやバッテリ充電器など、入出力電圧範囲が広いアプリケーションの設計を簡素化します。非汎用入力アプリケーションでは、PFC を使わなくても動作させることができます。
UCC25660x ファミリ の強化された軽負荷管理機能は、可聴ノイズを最小限に抑えながら、改善します。バースト モードで動作する場合、スタンバイ消費電力を最小化するため、UCC25660x ファミリ は PFC コントローラを直接無効化できます。
適応型ソフトスタートおよび逆方向回復回避方式に加えて、自動容量性領域回避方式により、FET を損傷させる可能性があるモードで本デバイスが動作することがないようにしています。この方式を採用しているため、あらかじめ負荷にバイアスが印加された状態で動作させるのに本コントローラは理想的です。
UCC25660x ファミリ は、信頼性の高い電源の設計に役立つ堅牢な保護機能を備えています。UCC25660x ファミリ には、高電圧での起動、X コンデンサ (X-cap) の放電、OVP 応答、広いゲイン範囲をサポートするオプションがあります。「デバイス比較」表の詳細を参照してください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC25660x ファミリ 軽負荷時の効率が最適化され、VIN /VOUT 範囲が広い 750kHz LLC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 8月 20日 |
製品概要 | UCC25660x Selection Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 30日 | |||
技術記事 | LLC 直列共振コンバータの既成概念にとらわれない発想 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 | |
証明書 | CB TEST CERTIFICATE US-43600-UL | 2024年 3月 28日 | ||||
証明書 | CB TEST CERTIFICATE US-43601-UL | 2024年 3月 28日 | ||||
技術記事 | LLC 시리즈 공진 컨버터 상자를 벗어나 생각하기 | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
技術記事 | 跳出 LLC 串聯諧振轉換器的思維框架 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
証明書 | UCC25660EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Improving ZVS and efficiency in LLC converters | 2018年 11月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC25660EVM-064 — UCC25660 の評価基板
UCC25660EVM-064 は、LLC 共振コントローラである UCC25660 の動作と性能を評価する設計者を支援します。この評価基板 (EVM) は、UCC25660 が LLC 共振ハーフブリッジ DC/DC コンバータを制御し、負荷範囲と入力電圧範囲の全体にわたって高効率を実現する方法を提示します。この評価基板 (EVM) は、365V ~ 410V の DC 入力や、85VAC ~ 264VAC の AC 入力電圧で動作し、12VDC で 180W の全負荷出力電力を供給します。
計算ツール
The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a LLC Resonant Converter along with component calculations using UCC25660x controller.
リファレンス・デザイン
PMP23454 — ユニバーサル入力、430W、電動工具チャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力で動作し、430W の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動工具アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、トリクル充電モードで 0V ~ 12.5V、フル充電モードで 7.5V ~ 22.5V の出力電圧範囲をサポートしています。トリクル充電モードでは力率補正 (PFC) はディスエーブルになり、インダクタ インダクタ コンデンサ (LLC) は低消費電力モードになります。その結果、無負荷時のスタンバイ電力は 115Vac 入力時に 174mW、230Vac 入力時に 325mW です。このリファレンス (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP23463 — 300W 薄型プロファイル LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1 層の銅箔を使用するプリント基板 (PCB)、つまり片面基板に実装したハーフ ブリッジ共振コンバータを提示します。この基板は、385V の入力で動作し、22.5V の絶縁型出力で最大 13.5A を負荷に供給します。このデザインは、ハーフ ブリッジ LLC コントローラである UCC256603 と、同期整流器 (SR) コントローラである UCC24612 で構成されており、95.76% のピーク効率を達成します。PMP23463 は、無負荷時に 1% 未満の出力リップルを達成し、無負荷から全負荷までの過渡期間中に 3% 未満の出力電圧変動を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP41106 — ユニバーサル入力、500W、定電流 / 定電圧、電動自転車向けチャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、10.4A、48V の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、110Vac 入力時に 91.5% のエンド ツー エンド ピーク効率、230Vac 入力時に 93.50% のエンド ツー エンド ピーク効率を実現します。このデザインは、出力電流に基づく充電ステータスの表示機能と、ファン制御機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、UCC28180、UCC256603、UCC28910、TL103W の各デバイスを使用します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP23464 — ユニバーサル入力、500W、定電流 / 定電圧、電動自転車向けチャージャのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流 (CC) と定電圧 (CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。このリファレンス デザインは、115Vac 入力時に 92.93% のエンド ツー エンド ピーク効率、230Vac 入力時に 94.50% のエンド ツー エンド ピーク効率を実現します。このデザインは、出力電流に基づく充電ステータスの表示機能と、ファン制御機能を搭載しています。このリファレンス デザインは、UCC28180、UCC256603、UCC28910、TL103W の各デバイスを使用します。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点