ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28019A

アクティブ

拡張済みのスタートアップと過渡応答、65kHz CCM PFC コントローラ

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features < 150W Applications, > 750W Applications, Average current mode, Brown Out, Continuous Control Mode, Enable, OVP, Overvoltage protection, Single-phase Duty cycle (max) (%) 99.3
Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features < 150W Applications, > 750W Applications, Average current mode, Brown Out, Continuous Control Mode, Enable, OVP, Overvoltage protection, Single-phase Duty cycle (max) (%) 99.3
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 8ピン・ソリューションによる外部部品の削減
  • 広範囲のユニバーサルAC入力電圧
  • 固定動作周波数:65kHz
  • 最大デューティ・サイクル:98%(typ)
  • 出力過電圧/低電圧保護
  • 入力ブラウンアウト保護
  • サイクル毎のピーク電流制限
  • 開ループ検出
  • 低電力のユーザ制御スタンバイ・モード
  • 8ピン・ソリューションによる外部部品の削減
  • 広範囲のユニバーサルAC入力電圧
  • 固定動作周波数:65kHz
  • 最大デューティ・サイクル:98%(typ)
  • 出力過電圧/低電圧保護
  • 入力ブラウンアウト保護
  • サイクル毎のピーク電流制限
  • 開ループ検出
  • 低電力のユーザ制御スタンバイ・モード

8ピン・アクティブ力率補正(PFC)コントローラUCC28019Aは、 連続導通モード(CCM)で動作するブースト・トポロジを使用します。 幅広い範囲のユニバーサルACライン入力を使用した100W~2kW のシステムに適しています。低電圧誤動作防止時のスタートアップ 電流は200µA未満です。VSENSEピンを0.77V未満にプルダウンすることで、低電力スタンバイ・モードに制御できます。

平均電流モード制御による入力電流の低歪波形整形を入力ラ インのセンシングなしで実現でき、外部部品数が抑えられます。単 純な外部回路により、電流および電圧制御ループの柔軟な補償が可能です。スイッチング周波数は内部で固定され、25°Cで5%以内 の精度に調整されています。高速の1.5Aピーク・ゲート電流で外部 スイッチを駆動します。

ピーク電流制御、ソフト過電流、開ループ検出、入力ブラウン アウト、出力過電圧/低電圧など、多数のシステム・レベル保護機能を備えています。また、ソフト・スタートにより、スタートアップ時 のブースト電流を制限します。調整済みの内部リファレンスにより、 高精度の保護スレッショルドおよびレギュレーション設定点が提供されます。ゲート駆動電圧は内部クランプによって12.5Vに制限さ れます。

8ピン・アクティブ力率補正(PFC)コントローラUCC28019Aは、 連続導通モード(CCM)で動作するブースト・トポロジを使用します。 幅広い範囲のユニバーサルACライン入力を使用した100W~2kW のシステムに適しています。低電圧誤動作防止時のスタートアップ 電流は200µA未満です。VSENSEピンを0.77V未満にプルダウンすることで、低電力スタンバイ・モードに制御できます。

平均電流モード制御による入力電流の低歪波形整形を入力ラ インのセンシングなしで実現でき、外部部品数が抑えられます。単 純な外部回路により、電流および電圧制御ループの柔軟な補償が可能です。スイッチング周波数は内部で固定され、25°Cで5%以内 の精度に調整されています。高速の1.5Aピーク・ゲート電流で外部 スイッチを駆動します。

ピーク電流制御、ソフト過電流、開ループ検出、入力ブラウン アウト、出力過電圧/低電圧など、多数のシステム・レベル保護機能を備えています。また、ソフト・スタートにより、スタートアップ時 のブースト電流を制限します。調整済みの内部リファレンスにより、 高精度の保護スレッショルドおよびレギュレーション設定点が提供されます。ゲート駆動電圧は内部クランプによって12.5Vに制限さ れます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28180 アクティブ 拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ enhanced startup and transient response, programmable switching frequency, lower ITHD, lower power consumption, lower audible noise, better protections

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8ピン連続導通モード(CCM)PFCコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 7月 20日
製品概要 PFC Controller Step-by-Step Selection Guide PDF | HTML 2023年 2月 28日
技術記事 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016年 9月 14日
アプリケーション・ノート The Solution To Optimize The Load Dynamic Performance in UCC28019A LED Lighting (Rev. A) 2014年 1月 16日
アプリケーション・ノート Optimizing the UCC28019A to Avoid Audible Noise 2013年 6月 20日
ユーザー・ガイド UCC28019A EVM 350-W PFC Converter User's Guide (Rev. A) 2009年 5月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 評価基板

UCC28019A 評価基板 (EVM) は、350W のオフライン力率補正 (PFC) 昇圧コンバータであり、0.9A の負荷電流で 390V の安定化出力を供給します。この PFC コンバータは、85VAC ~ 265VAC の入力電圧範囲に対応し、65kHz の固定周波数で平均電流モード制御を使用します。UCC28019A は、広範な保護機能を内蔵しており、システムの安全な動作を実現します。UCC28019AEVM は、UCC28019A 連続電流モード PFC コントローラを使用する多くの利点をクローズアップしています。このコントローラは 65kHz (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC117 UCC28019A Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian