ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28070A

アクティブ

拡張周波数範囲 (10kHz ~ 300kHz) 対応、2 相インターリーブ CCM PFC コントローラ

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features > 750 W applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Interleaved, Overvoltage protection, Programable Switching Frequency Duty cycle (max) (%) 99
Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features > 750 W applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Interleaved, Overvoltage protection, Programable Switching Frequency Duty cycle (max) (%) 99
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードの PWM 制御
  • 高度な電流シンセサイザを用いた電流検出による高効率の実現
  • 外部クロックへの同期機能
  • ユニティ PF に近づけるための、内部量子化電圧フィードフォワードを用いた直線性が高い乗算器
  • 電圧アンプの出力電流のスルーレート補正により過渡応答を強化
  • プログラム可能な周波数の範囲を拡張
    • UCC28070A:10 kHz ~ 300 kHz
    • UCC28070:30 kHz ~ 300 kHz
  • プログラム可能な最大デューティサイクル クランプ
  • プログラム可能な周波数のディザリングレートと振幅 (最大 30kHz) により EMI を低減
  • プログラマブル ソフト スタート
  • ピーク電流制限をプログラム可能
  • PFC ディスエーブルの外部インターフェイス
  • 保護:バイアス電源 UVLO、出力過電圧、開-ループ検出、VSENSE と VINAC の開回路検出、PFC イネーブル監視
  • 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードの PWM 制御
  • 高度な電流シンセサイザを用いた電流検出による高効率の実現
  • 外部クロックへの同期機能
  • ユニティ PF に近づけるための、内部量子化電圧フィードフォワードを用いた直線性が高い乗算器
  • 電圧アンプの出力電流のスルーレート補正により過渡応答を強化
  • プログラム可能な周波数の範囲を拡張
    • UCC28070A:10 kHz ~ 300 kHz
    • UCC28070:30 kHz ~ 300 kHz
  • プログラム可能な最大デューティサイクル クランプ
  • プログラム可能な周波数のディザリングレートと振幅 (最大 30kHz) により EMI を低減
  • プログラマブル ソフト スタート
  • ピーク電流制限をプログラム可能
  • PFC ディスエーブルの外部インターフェイス
  • 保護:バイアス電源 UVLO、出力過電圧、開-ループ検出、VSENSE と VINAC の開回路検出、PFC イネーブル監視

UCC28070A と UCC28070 は先進的な力率補正 (PFC) コントローラであり、それぞれが CCM 昇圧モードで 180° インターリーブ動作する 2 つのパルス幅変調器 (PWM) を内蔵しています。どちらのデバイスも最大 300kHz の周波数でスイッチングできますが、UCC28070A デバイスは、大電力アプリケーションにおける IGBT 電源スイッチベースの PFC コンバータで最低 10kHz まで動作できます。UCC28070 デバイスの最低動作周波数は 30kHz に制限されています。

180° の位相差のインターリーブ動作では、入力および出力のリップル電流が大幅に低減され、伝導 EMI フィルタリングがより容易で安価になります。UCC28070A と UCC28070 デバイスの他のすべての特徴と利点は同じです。

どちらのデバイスも、電流合成や量子化電圧フィードフォワードなど複数のイノベーションを特徴としており、PF、効率、THD、過渡応答の性能向上を促進します。また、周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート拡張により、性能向上の可能性がさらに広がります。保護機能には、出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護が搭載されています。

UCC28070A と UCC28070 は先進的な力率補正 (PFC) コントローラであり、それぞれが CCM 昇圧モードで 180° インターリーブ動作する 2 つのパルス幅変調器 (PWM) を内蔵しています。どちらのデバイスも最大 300kHz の周波数でスイッチングできますが、UCC28070A デバイスは、大電力アプリケーションにおける IGBT 電源スイッチベースの PFC コンバータで最低 10kHz まで動作できます。UCC28070 デバイスの最低動作周波数は 30kHz に制限されています。

180° の位相差のインターリーブ動作では、入力および出力のリップル電流が大幅に低減され、伝導 EMI フィルタリングがより容易で安価になります。UCC28070A と UCC28070 デバイスの他のすべての特徴と利点は同じです。

どちらのデバイスも、電流合成や量子化電圧フィードフォワードなど複数のイノベーションを特徴としており、PF、効率、THD、過渡応答の性能向上を促進します。また、周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート拡張により、性能向上の可能性がさらに広がります。保護機能には、出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28070 および UCC28070A 拡張周波数範囲 (10kHz ~ 300kHz)、インターリーブ連続導通モード PFC コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 21日
製品概要 PFC Controller Step-by-Step Selection Guide PDF | HTML 2023年 2月 28日
アプリケーション・ノート UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC 2019年 4月 29日
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015年 3月 2日
その他の技術資料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 10月 29日
ユーザー・ガイド UCC28070, 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. B) 2009年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28070EVM — UCC28070 の評価基板

UCC28070 評価基板は、300W、2 相インターリーブ、PFC プリレギュレータで、平均電流モード制御技術を使用してほぼ 1 の力率を実現します。 このプリレギュレータは、85V ~ 265V のユニバーサル AC ライン入力で動作する設計を採用しており、390V のレギュレーション済み DC 出力を供給します。 この評価基板は TI のインターリーブ PFC 制御技術を使用します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28070 PSpice Average Model

SLUM098.ZIP (210 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC28070 PSpice Start-up Simulation Using Average Model

SLUM097.ZIP (76 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC114 UCC28070 Excel Applications Design Tool

UCC28070x Excel Applications Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

HPA225A - Gerber files for the EVM mother board

SLUC110.ZIP (227 KB)
ガーバー・ファイル

UCC28070 Mathcad Design Tool

SLUC667.ZIP (217 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian