ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC2813-4-Q1

アクティブ

車載、12.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、1MHz、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C5:> 1000 V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間70ns
  • 基準電圧の許容誤差:±1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C5:> 1000 V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間70ns
  • 基準電圧の許容誤差:±1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置

UCC2813-x-Q1 デバイス ファミリは、高速で低消費電力の IC で、オフラインおよび DC/DC 固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するために必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC284xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC2813-x-Q1 デバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2813-3-Q1 や UCC2813-5-Q1 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC2813-2-Q1 および UCC2813-4-Q1 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-x-Q1 デバイス シリーズの動作範囲は、–40°C ~ 125°C に指定されています。

UCC2813-x-Q1 デバイス ファミリは、高速で低消費電力の IC で、オフラインおよび DC/DC 固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するために必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC284xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC2813-x-Q1 デバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2813-3-Q1 や UCC2813-5-Q1 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC2813-2-Q1 および UCC2813-4-Q1 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-x-Q1 デバイス シリーズの動作範囲は、–40°C ~ 125°C に指定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2813-x-Q1 車載低消費電力、エコノミー、BiCMOS、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 6月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM226.TSC (666 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM227.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX804 & UCCx813-4 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM228.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx804 & UCCx813-4 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM515.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx804, UCCx813-4 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM082B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP2187 — メディカル パック向け、フライバック、リニア レギュレータ (5.75V で 10mA) のリファレンス デザイン

このデザインは、5V (2 個)、3.3V、2.5V、-5V という複数の絶縁型出力を供給します。医療用画像処理やデータ アクイジションなどノイズに敏感なアプリケーションに対応できるように、すべての出力は低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを使用してノイズをフィルタリング済みです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian