PMP2187

メディカル パック向け、フライバック、リニア レギュレータ (5.75V で 10mA) のリファレンス デザイン

概要

このデザインは、5V (2 個)、3.3V、2.5V、-5V という複数の絶縁型出力を供給します。医療用画像処理やデータ アクイジションなどノイズに敏感なアプリケーションに対応できるように、すべての出力は低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータを使用してノイズをフィルタリング済みです。

出力電圧オプション PMP2187.1 PMP2187.2 PMP2187.3 PMP2187.4 PMP2187.5 PMP2187.6 PMP2187.7 PMP2187.8
Vin(最小)(V) 10 5.5 5.5 4.1 4.1 -5.75 10 10
Vin(最大)(V) 14 5.5 5.5 4.1 4.1 -5.75 14 14
Vout (Nom) (V) 5.5 5 5 3.3 2.5 -5 4 5.75
Iout(最大)(V) .5 .44 .05 .22 0 .01 .25 .01
出力電力(W) 2.75 2.2 .25 .726 0 .05 1 .0575
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUR198.PDF (1608 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLUR197.PDF (23 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUR196.PDF (92 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC2813-54.1V/3.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-412.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-34.1V/3.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-212.5V/8.3V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-19.4V/7.4V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-07.2V/6.9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS725イネーブルと RESET 搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC2813-4-Q1車載、12.5V/8.3V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-5-Q1車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-2-Q1車載、12.5V/8.3V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、エコノミー、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-3-Q1車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-1-Q1車載、9.4V/7.4V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-0-Q1車載、7.2V/6.9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS731逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS732逆電流保護機能とイネーブル搭載、250mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP2187 TEST RESULTS 2011/01/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。