UCC28811
- AC 入力LED 照明アプリケーションのための低コストの遷移モード・コントローラ
- 力率改善とLED ドライバを1 段で実現
- スルー・レート・コンパレータによる強化された過渡応答
- 正確な出力レギュレーションのための高精度内部VREF
- 2 つのUVLO オプション
- 過電圧保護(OVP)、オープン・フィードバック保護、イネーブル回路
- ±750 mA ピークのゲート駆動電流
- 低い起動及び動作電流
- 鉛フリー・パッケージ
- アプリケーション
- 高輝度発光ダイオード(HB LED)を使用したAC 入力汎用照明アプリケーション
- 工業用、商業用、及び住宅用照明器具
- 屋外照明:街路、車道、駐車場、建設、及び装飾用 LED 照明器具
UCC28810 とUCC28811 は、力率改善とEMC 適合性を必要とする小~中電力照明アプリケーションのための汎用 照明電源コントローラです。このデバイスは、臨界モードで動作するフライバック、降圧、又は昇圧コンバータを制御するために設計されています。特長としては、帰還信号 の誤差制御用のトランスコンダクタンス電圧アンプ、入力電圧に比例した電流制御を生成するためのシンプルな電流基準発生器、電流検出(PWM)コンパレータ、PWM ロジ ック、外部FET を駆動するためのトーテムポール型ドライバがあります。
臨界動作では、PWM回路はトランスのゼロエネルギー検出器(TZEピン)により制御されるターンオン信号と、電流検出コンパレータにより管理されるターンオフ信号により発振動作を管理します。さらに、このコントローラは、ピーク電流制限、再起動タイマ、過電圧保護(OVP)、イネーブルなどの機能を備えています。
軽負荷時に、過電圧に突入しないようにコントローラ出力をシャットダウンさせるゼロ電力検出機能を内蔵していますので、高いシステム性能が得られます。このデバイスはまた、電圧誤差増幅器の大信号の過渡特性を向上させる革新的なスルー・レート強化回路を特徴として備えています。デバイスの低い起動・動作電流により、消費電力が低下し、起動が容易になります。高 精度内部バンドギャップ基準電圧により、通常動作及びOVP状態での正確な出力電圧レギュレーションと、より高いシステムの信頼性が得られます。イネーブル・コンパレータにより、帰還経路が異常な場合、又は入力電圧が非常に低い場合、コントローラが確実にオフされます。
UCC28810とUCC28811の間には、2つのキー・パラメータ(起動スレッショルド電圧とgMアンプのソース電流)に違いがあります。UCC28810の起動スレッショルドは15.8 Vで、UCC28811の場合は12.5 Vです。UCC28810のgMアンプのソース電流は標準で1.3 mAで、UCC28811の場合は300 μAです。UCC28810は起動スレッショルド電圧が高いため、小さなVDD容量で高速で容 易に起動ができるのに対し、UCC28811は起動スレッショルド電圧が低いため、臨界モード・コントローラの動作を後段のPWMコントローラから簡単に電源供給できるようになります。UCC28810のgMアンプはまた、起動時又は過渡状態時のどちらかの状態でも、出力が低い時、より速い起動及び過渡応答の向上のために、1.3 mA(標準)までのソース電流を供給します。UCC28810は、後段にPWMコンバータがなく、より小さなVDD容量で改善された過渡応答という利点が生かせるような、市販用や住宅改装用照明器具のようなアプリケーションに適しています。UCC28810は、後段のPWM変換がなく、より小さなVDDコ ンデンサで改善された過渡応答が得られる利点が生かせるような、商業用や住宅改装用照明器具のようなアプリケーションに適しています。
デバイスは、–40°C~105°Cの工業用温度範囲で使用することができます。パッケージは8ピンSOIC(D)です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LED 照明電源コントローラ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2009年 6月 8日 | |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811 | 2014年 1月 17日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Isolated 240W Offline LED Driver Reference Design Using UCC28810, UCC28811, and | 2010年 6月 10日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Non-Isolated 240W Offline LED Driver Using UCC28810, and UCC28811 | 2010年 6月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28810EVM-003 — 110W マルチ ストリング LED ドライバ、汎用ライン入力および PFC 評価基板付き
UCC28810EVM-003 は力率補正機能を搭載した 110W オフライン AC/DC LED 電流ドライバです。この設計では、ユニバーサル入力の昇圧 PFC 段を使用する 3 段アプローチ、制御された電流源を供給するローサイド降圧段、ハーフブリッジ DC トランス段を活用して、4 つの LED ストリングを絶縁します。
PMP6024 — 100 ~ 240VAC 入力、60W 出力 2 ストリング駆動、PWM 調光可能な LED ドライバのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。