PMP6024
100 ~ 240VAC 入力、60W 出力 2 ストリング駆動、PWM 調光可能な LED ドライバのリファレンス デザイン
PMP6024
概要
PMP6024 はオフライン LED ドライバ回路で、絶縁型の力率補正済み定電圧フライバックコンバータの後に、2 つの DC/DC 降圧型 LED 電流コントローラが接続されている構成です。 LED の選択に応じて、3500 ~ 5000 ルーメンの屋内・屋外エリア照明用途に適しています。 LED の輝度は 3.3V、10kHz の PWM 信号によって制御されます。この信号は、LED ストリング電流の DC レベル調整に変換され、光出力の PWM 変調を回避します。
特長
- 力率補正 > 0.9
- 1kHz ~ 10kHz の PWM 入力によるアナログ LED 電流調整
- 350:1 の調光比
- 100 ~ 240VAC 入力、最大 60W の出力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREL4.PDF (86 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP6024 Test Results | 2015/04/20 |